Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Informazioni dettagliate per: TAC-W7-S-R-0

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Scheda dati tecnici
Download
Acquista online

TAC-W7-S-R-0

Informazioni generali

  • Tipo:
    TAC-W7-S-R-0
  • ID prodotto:
    6AGC101252
  • EAN:
    8719874452076
  • Riferimento prodotto alternativo:
    3Q510004200A
  • Descrizione catalogo:
    Terra AC wallbox 7,4 kW nr.1 presa Tipo 2 con shutter, RFID
  • Descrizione:
    Terra AC wallbox con di nr.1 presa Tipo 2, con shutter, monofase/32A, lettore RFID

Dati tecnici

  • EV Connectors:
    No cable outlet
  • Number of Socket Outlets:
    (AC Type 2 with Shutter) 1 pezzo (i)
  • Potenza uscita:
    Nominal 7 kW
  • Tensione uscita (Uout):
    AC 1-phase 184 ... 276 V
  • Corrente d'uscita massima (Iout):
    AC 1-phase 32 A
  • Connection Power:
    Nominal 7 kW
  • Tensione d'ingresso (Uin):
    AC 1-phase 184 ... 276 V
  • Corrente d'ingresso:
    1-phase 32 A
  • Frequenza (f):
    50 ... 60 Hz
  • Numero di fasi:
    1
  • Number of RCDs Electric Vehicle Supply Equipment:
    Resid. Curr. Monitor
  • Categoria di sovratensione:
    III
  • Protezione da sovraccarico:
    Overcurrent protection at 40 A
  • Massima altitudine d'esercizio permessa:
    2000 m
  • Interfaccia comunicazione:
    Wi-Fi
    Ethernet
    Bluetooth
    Modbus
  • Protocollo di comunicazione:
    OCPP 1.6
  • Load Management Method:
    OCPP - Based
  • Authentication Method:
    RFID
    App
    Free Vending
  • Energy Meter Type:
    AC
  • Tipo di montaggio:
    Wall mounting
  • Materiale involucro:
    Plastic
  • Grado di protezione:
    secondo IEC 60529 IP54
  • Impact Resistance Rating:
    IK08

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    195 mm
  • Profondità prodotto:
    320 mm
  • Altezza prodotto:
    110 mm
  • Peso netto prodotto:
    2.7 kg
  • Unità imballo livello 1:
    carton 1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    260 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    200 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    400 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    3.5 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8719874452076
  • Unità imballo livello 2:
    pallet (lift) 40 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 2:
    830 mm
  • Altezza imballo livello 2:
    1150 mm
  • Profondità imballo livello 2:
    1130 mm
  • Peso lordo imballo livello 2:
    156.5 kg

Ordinazione

  • Paese di origine:
    Cina (CN)
  • Codice tariffario doganale:
    85371091
  • Unità di misura di vendita:
    pezzo (i)
  • Quantità minima di ordinazione:
    8 pezzo (i)
  • Ordine multiplo:
    8 pezzo (i)
  • EAN:
    8719874452076
  • ETIM 9:
    EC002883 - Charging device E-Mobility
  • UNSPSC:
    25175002
  • Codice categoria granulare IDEA (IGCC):
    1311 >> Electric vehicle charging station

Informazioni addizionali

  • Dichiarazione di conformità - CE:
    9AKK107991A0511
  • Dichiarazione RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Norme di riferimento:
    EN 61851-1
    EN 61851-23
    EN 61000-6-2
    EN 61000-6-3
    EN 301 908-2
    IEC 60721-3-2: IE23
    RoHS
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language

Links