Select Language
  • English
  • Deutsch
  • 中文
  • čeština
  • 日本語
  • polski
  • svenska

Snímače teploty 

SensyTemp TSP300 

Snímače teploty pro velmi náročné aplikace. 

Hlavní aplikací pro tyto odporové (RTD) nebo termočlánkové snímače teploty je měření v potrubí a nádržích s náročnými procesními požadavky (např. rafinérie). Komunikace je možná přes HART, 4 … 20 mA, Foundation Fieldbus, Profibus PA, nebo přes přímý výstup sensoru. 

 

Overview
Data
Tools
Download
Service

Overview

Snímače teploty SensyTemp řady TSP300 umožňují výměnu měřící vložky během provozu. Díky své krátké době odezvy a vysoké odolnosti proti vibracím splňují nejnáročnější procesní požadavky. 

- TSP311 bez jímky – Vložení do stávající jímky
- TSP321 se svařovanou trubkovou jímkou – Šroubovací závit, příruba, kompresní šroubení
- TSP331 s vrtanou jímkou z jednoho kusu materiálu – Šroubovací závit, příruba, navařovací hrdlo 

Informace o vyměnitelných měřicích vložkách SensyTemp TSA101 naleznete zde. 

Informace o svařovaných a vrtaných jímkách TSW200 a TSW300, vhodné pro řady SensyTemp TSP100 a SensyTemp TSP300 i TSP300-W naleznete zde. 

Data

  • Sturdy and versatile
    – Thermowell, extension tube, connection head, transmitter
    – Exchangeable measuring inset TSA101
  • Connection heads
    – AGL: Aluminum, with screw-on cover
    – AGLH: Aluminum, with upper screw-on cover
    – AGLD: Aluminum, with screw-on cover and LCD indicator type A / AS
    – AGS: Stainless steel, with screw-on cover
    – AGSH: Stainless steel, with upper screw-on cover
    – AGSD: Stainless steel, with screw-on cover and LCD indicator type A / AS
  • Transmitter in connection head
    – 4 to 20 mA, HART
    – PROFIBUS PA 3.01
    – FOUNDATION Fieldbus ITK 5.2
  • Suited to explosion protection, intrinsic safety and flameproof enclosure

Tools

Find the best product for your measurement needs! 

Download

Loading documents

Service

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service

Select region / language