NO2/NO-Konverter SCC-K

Der Konverter SCC-K wird in Emissionsüberwachungssystemen bei der Messung von NOX ( Summe aus NO und NO2 ) eingesetzt. Er konvertiert NO2 in die angestrebte Komponente NO.

Übersicht
Daten
Download
Service

Übersicht

  • frontseitig und ohne Werkzeug austauschbare Katalysatorkartusche
  • lange Lebensdauer des Katalysators
  • manuelle Umschaltung zwischen NO und NOX ohne Magnetventile
  • beheizbare Ausführung für Installation des Konverters vor dem Messgaskühler (ohne NO2-Verlust)

Daten

Allgemeine technische Daten:
  • katalytischer Konverter auf Kohlenstoff-Molybdän-Basis
  • lange Lebensdauer des KatalysatorsEffizienz > 95 %
  • Betriebstemperatur von +50 bis +700 °C einstellbar
  • optionale Ausführung mit beheizbarem Messgaseingang
  • Abmessungen: Breite: 19 Zoll; Höhe: 3 Höheneinheiten
  • IP 20

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns