Elektrische Antriebe

Elektrische Antriebe sind auf längsten wartungsfreien Betrieb ausgelegt.

Sie verfügen über ein ölgeschmiertes Stirnradgetriebe mit kugelgelagerten Antriebswellen. Die Dreh-Linear-Umsetzung bei den Linearantrieben wird über eine hocheffiziente Kugelumlaufspindel realisiert. Contrac-Antriebe zeichnen sich durch eine Totzone von ± 0,05 % aus und sind dadurch in der Lage, Ventile jedes Typs exakt zu positionieren. Mit ihrer robusten Bauweise und Schutz gemäß IP66 / NEMA 4X halten Contrac-Antriebe selbst den schwierigsten und härtesten Betriebsverhältnissen stand.

Unser Angebot

Select region / language