Es gibt zwei Haupttypen von Dickenmesssystemen: Box Gauge für Messungen an Aluminium und plattierten Aluminiumbändern und C-Frame Gauge für Messungen an allen Bändern und Folien aus Nichteisenmetallen.

Die Standard‑C‑Frame‑ und Box‑Gauges von ABB bieten eine schnelle, berührungslose Dickenmessung mit bewährter Genauigkeit und Haltbarkeit. Sie sind für die Integration in anspruchsvolle Walzumgebungen konzipiert und liefern hochauflösende Daten, die eine geschlossene Regelung und eine gleichbleibende Produktleistung ermöglichen. Dies hilft Herstellern, Abfälle zu reduzieren, die Energieintensität zu senken und die steigenden Erwartungen an Effizienz und Nachhaltigkeit zu erfüllen, ohne dabei Kompromisse bei der Produktionsleistung einzugehen.

Thickness_gauging_390x390

 

Vorteile

picto_pulsed_eddy
Gepulste Wirbelstromtechnologie

Die gepulste Wirbelstromtechnologie (PEC) von ABB ist eine absolut sichere Technologie, die eine genaue Messung von Abmessungen und Werkstoffeigenschaften ermöglicht

picto_cloud
Berührungslose Messung

Die robuste, kontaktlose Bauform gewährleistet hohe Verfügbarkeit und langfristige Leistung

picto_material
Werkstoffunabhängigkeit

Misst jeden nicht eisenhaltige Werkstoff oder jede Legierung ohne Neukalibrierung nach der Einrichtung

picto_robust
Robuste Bauform

Das Gehäuse aus Aluminiumbronze gewährleistet einen dauerhaften Betrieb in industriellen Umgebungen

picto_calibration
Kalibrierung 

Minimale zertifizierte Kalibrierungsplatten erforderlich

 

Unser Angebot zur Dickenmessung

 

Videos

 

Kundenfälle und Neuigkeiten

Stretching-the-limits-of-measurement
ABB Review
Die Grenzen der Messung erweitern

In einem Kaltwalzwerk ist die Messung und Kontrolle der Dicke von Aluminiumbändern von größter Bedeutung. Das Millmate-Dickenmesssystem (MTG) von ABB macht dies genau, zuverlässig und sicher

Granges-shanghai
Fallstudie 
Gränges Shanghai, China, hat zahlreiche ABB Force Measurement Messtechnik-Produkte in seinen Walzwerken und Fertigungsstraßen installiert

Die Walzwerke und Fertigungsstraßen von Gränges Shanghai (ehemals Sapa Shanghai) sind mit 6 Stressometer-Systemen, 7 MTG-Messgeräten, 2 Strip-Scanner-Systemen und etwa 30 Zugkraftmessdosen ausgestattet

force-measurement-force-sensor-testing-600
Pressemitteilung 
ABB stärkt Kapazitäten für Kraftmesswertaufnehmerprüfungen in den Vereinigten Staaten

Das Servicezentrum von ABB in Danbury, Connecticut, ist nun in der Lage, Kraftmesswertaufnehmer unter extrem anspruchsvollen Bedingungen zu testen

 

Schulung und Service

_MG_2356_low_fix
Dickenmessungsservice

Unsere Serviceangebote helfen Ihnen, die Lebensdauer und Leistung Ihrer Box‑Gauge‑ und C‑Frame‑Gauge‑Installationen zu verlängern

Service-training- E-learning_4x3-L
ABB MyLearning

Einstündiger Einführungskurs zu den Millmate-Dickenmesssystemen

 

Downloads für Dimensionsmessungen

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language