Thermischer Masse-Durchflussmesser
Sensyflow FMT700-P und FMT700-P Compact

Sensyflow FMT700-P dient zur direkten Masse-Durchflussmessung von Luft. Die Messung ist von Betriebsdruck und Temperatur unabhängig. Sie bietet höchste Genauigkeit bei konkurrenzloser Ansprechzeit. Anwendung in der Qualitätssicherung, in Prüfstandanwendungen, in Forschung und Entwicklung.
Sie dient als Referenzsystem für Ansaugluftmessungen der führenden Automobilhersteller auf der ganzen Welt.

Übersicht
Daten
Download
Service

Übersicht

Das Messsystem besteht aus einen Durchfluss-Messwertaufnehmer (Messrohr), einer Messstrecke und einem Speise-/Auswertegerät. Das FMT700-P Compact verfügt über einen integrierten Messumformer.

Der Messwertaufnehmer ist in Form eines Messrohres aufgebaut und enthält die Messwertaufnehmereinheit und eine elektronische Messumformerschaltung. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern und mithilfe von Schnellsteckverbindungen in der Messstrecke verbaut.

Die Messstrecke selbst besteht aus ausreichend dimensionierten Ein- und Nachlaufstrecken sowie einem Luftfilter oder Strömungskonditionierer, der z. B. mit einem Luftkanal über einen ansaugseitigen Schlauchstutzen verbunden sein kann.

Der Sensyflow FMT700-P Compact kann gleichzeitig einen Analogausgang (Strom 0 / 4 bis 20 mA oder Spannung 0 bis 5 / 10 V), einen Digitalausgang (Frequenz, Impuls, Alarm) und eine serielle RS232-Schnittstelle betreiben.

Das Speise- / Auswertegerät ist als 19"-Einschub oder als Tischgerät erhältlich. Es stellt die Energieversorgung für den Messwertaufnehmer sicher und wandelt dessen durchflussabhängiges Stromsignal in ein analoges Standardsignal des Massedurchflusses um. Das Gerät mit einer 6-stelligen Anzeige ist für alle Messrohre geeignet und erkennt automatisch dessen Nennweite. Weitere Diagnosefunktionen ermöglichen einen einfachen und sicheren Betrieb.

Daten

  • Direkte Masse-Durchflussmessung von Luft
    – Keine zusätzliche Druck- und Temperaturkompensation erforderlich
  • Höchste Messgenauigkeit über den gesamten Messbereich
    – Messgenauigkeit bis < 0,8 % vom Messwert
  • Großer Messbereich bis zu 1:60
    – Messung bis zu 5000 kg/h
    – DN 25 bis DN 200
  • Schnelle Ansprechzeit < 25 ms
    – Erkennung von schnellen Laständerungen an Motorprüfständen
  • Komplettsystem mit Ein- und Auslaufstrecken, Strömungskonditionierer und Anschlussteilen
    –  Einfache Handhabung
    –  Sofort betriebsbereit
  • Einsatz in Prüfstandsapplikationen, Qualitätssicherung, Forschung und Entwicklung

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns