Thermischer Masse-Durchflussmesser
SensyMaster FMT200

Der SensyMaster FMT230 stellt eine qualitativ hochwertige und kosteneffektive Lösung zur präzisen und dynamischen direkten Masse-Durchflussmessung von Gasen bei niedrigen und mittleren Betriebsdrücken dar. Das Modell wird vorkonfiguriert ausgeliefert, bereit für die Verwendung durch OEM Kunden.
Der FMT250 bietet zusätzlich höchste Genauigkeit und erweiterte Funktionalität für anspruchsvolle industrielle Applikationen.
Das SensyMaster Konzept setzt sich zusammen aus hochwertigen thermischen Messelementen mit herausragender Langzeitstabilität und einer auf der leistungsfähigen und zuverlässigen ABB Plattform basierenden Elektronik. Die Software beinhaltet einen ApplicationSelector, der es erlaubt einzelne Parameter der Applikation vor Ort anzupassen und neue Applikationen zu erstellen und die Fingerprint basierte Messelemente Verifikationsfunktion VeriMass.
Beide Modelle kommunizieren über eine schnelle MODBUS Schnittstelle und folgen dem SmartSensor Konzept.
Der SensyMaster FMT230 ist ideal für OEM Standardapplikationen geeignet, der FMT250 für anspruchsvolle OEM Applikationen.

Übersicht
Daten
Tools
Download
Service

Übersicht

Präzise und dynamische direkte Masse-Durchflussmessung von Gasen in OEM Applikationen.

  • • Hochwertige thermische Messelemente
    – Herausragende Langzeitstabilität
    – Effektiver Schutzrahmen der Messelemente mit strömungsformenden Eigenschaften
  • • SmartSensor Lösung
    – Messgeräte-Intelligenz direkt am Messwertaufnehmer
    – Vollständig digitale Lösung
    – Geringe Anschlusskosten durch industrieübliche Kabel
    – Kabelverbindungen über lange Strecken sind möglich
  • SensorApplicationMemory
    – Plug-and-Play Elektronikaustausch
    – Redundante Datenspeicherung für maximale Datensicherheit
  • • ABB Elektronikplattform Konzept
    – Schnelle Kommunikation über MODBUS Schnittstelle
    – Multiple 32-bit Prozessor Struktur
    – Volldigitale Heizkreisregelung
    – Dynamische Temperaturkompensation
  • ApplicationSelector
    – Adaption der Applikationsparameter vor Ort
    – Auswahl aus bis zu zwei Applikationen beim FMT230
    – Auswahl aus bis zu acht Applikationen beim FMT250
    – Erstellen von neuen Applikationen ohne die Erforderlichkeit einer Kalibrierung beim FMT250
  • Integrierte VeriMass Geräte-Verifikation und Diagnose
    – Fingerprint basierter SensorCheck verifiziert die Integrität der thermischen Messelemente
    – Kontinuierliche Geräte-Überprüfung
    – Plausibilitätsprüfung von Parametern

Daten

Allgemeine technische Daten:

  • Messmedien
    – Luft, Stickstoff, Sauerstoff, Kohlendioxid, Methan, Wasserstoff, Erdgas, Biogas, Helium, Argon, Propan, Ethan, Ethen, Butan, Ammoniak, andere Gase auf Anfrage
  • FMT230 Messgenauigkeit in Luft unter Referenzbedingungen
    – ±1,2 % vom Messwert innerhalb 10 … 100 % des Messbereichs
    – ±0,12 % vom Messbereichsendwert 1 … 10 % des Messbereichs
  • FMT250 Messgenauigkeit in Luft unter Referenzbedingungen
    – ±0,6 % vom Messwert ±0,05 % vom Messbereichsendwert
  • FMT250 Messgenauigkeit für andere Gase unter Referenzbedingungen
    – mit optionaler Prozessgaskalibrierung 
    – ±1,6 % vom Messwert ±0,1 % vom Messbereichsendwert
  • Kompakte Bauform
    – Einkammer-Messumformergehäuse
  • Messmediumtemperatur
    – -25 … 150 °C (-13 … 302 °F)
  • Umgebungstemperatur
    – -20 … 70°C ( -4 … 158°F)
    – optional -40 … 70 °C (-40 … 158 °F)
    – optional -50 … 70 °C (-58 … 158 °F)
  • Energieversorgung
    – 24 V DC ±20 %
  • Prozessverbindung durch Rohrbauteile mit unterschiedlichen Bauformen
    – Teilmessstrecke (DN 25 …DN 100)
    – Zwischenflanschausführung (DN 40 … DN 200)
    – Aufschweißadapter (DN 100 … DN 3000)
  • FMT250 zusätzliche Funktionalität
    – höhere Genauigkeit
    – Prozessgaskalibrierung 
    – Erweiterter Messbereich 
    – Hochtemperaturausführung bis 300 °C (572 °F) 
    – Software für Füllanwendung
    – ApplicationSelector mit bis zu 8 Applikationen
       …mit bis zu 4 frei konfigurierbaren Applikationen
       …mit wählbarer Gasart
       …mit wählbarem Rohrinnendurchmesser

Tools

Zur Auswahl der am besten geeigneten Produkte für Ihre Anwendung.  

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns