Laser-Füllstand-Messumformer mit großer Reichweite
LM200

Hochleistungslaser zur Füllstand- und Distanzmessung

Der Laser-Füllstand-Messumformerr LM200 ist ein laserbasiertes Instrument zur Messung von Entfernungen und wird in Prozessleitsystemen verwendet. Der integrierte Mikroprozessor berechnet die Entfernung durch Multiplizieren der Lichtgeschwindigkeit mit der Zeit, die das Laserpuls für den Weg zwischen Instrument und Ziel und wieder zurück benötigt.

Übersicht
Daten
Download
Service

Übersicht

Der Messlaser nutzt ein unsichtbares Infrarotlicht. Ein zweiter, sichtbarer Ziellaser hilft bei der Ausrichtung des Messlasers. Die äußerst kleine Laserstrahlabweichung ermöglicht eine einfache, präzise Zielausrichtung, auch in Silos oder Behältern mit Einbauten.

MERKMALE:

  • Wartungsfreier, berührungsloser kontinuierlicher Füllstand-Messwertaufnehmer
  • Messbereich bis 190 m (623 ft) für Füllstandmessung
  • Messbereich bis 400 m (1312 ft) zur Positionierung
  • Einfache und intuitive Inbetriebnahme
  • Keine Kalibrierung erforderlich
  • Kontinuierliche Füllstandüberwachung vom Schüttgütern und undurchsichtige Flüssigkeiten
  • Messung von Feststoffen und undurchsichtigen Flüssigkeiten in jedem Winkel
  • Last-Pulse-Erfassung für Messungen bei leichter und mäßiger Staubbildung
  • Integrierter Laserpointer für eine präzise Ausrichtung in schmalen oder hohen Behältern
  • Automatische Bereichsanpassung an alle Füllstände
  • Beheiztes Glas verhindert Kondensatbildung
  • Keine Strahlabweichung = Keine Störechos
  • Stabiles und robustes Aluminiumgehäuse
  • CSA-, ATEX- und IECEx-Zulassungen für potentiell explosionsgefährdete Bereiche

OPTIONEN:

  • Verschiedene Montageoptionen
  • Konfigurationshilfe (LCD2)
  • Kondensatfreie Gläser (beheizte Linsen)

 

Daten

Der LM200 misst die Distanz mithilfe eines Hochgeschwindigkeitslaserpulses. Das Laserlicht wird auf eine Oberfläche gerichtet, von dieser teilweise reflektiert und von dem empfindlichen optischen Empfänger erfasst. Die Zeit, die das Laserlicht für den Weg zwischen dem Instrument und der Messoberfläche und wieder zurück benötigt, ist direkt proportional zu der Entfernung zwischen Instrument und Oberfläche. Da die Höhe des Behälters bekannt ist, kann der LM200 mithilfe der Laufzeitberechnung nach den folgenden Formeln die Entfernung zur Messoberfläche präzise berechnen:

Füllstand = Höhe - Lichtgeschwindigkeit x Laufzeit 
                        2

Die einzigartigen Eigenschaften des Laserlichts verleihen dem LM200 signifikante Leistungsvorteile gegenüber alternativen Technologien. Der schmale Laserstrahl besitzt eine große Reichweite und kann sowohl kurze als auch lange Distanzen messen. Gleichzeitig kann durch die optische Wellenlänge ganz leicht beurteilt werden, für welche Anwendung der Laser geeignet ist. Wenn die Oberfläche gut sichtbar ist, dann kann der LM200 den Füllstand messen.

Die charakteristische schmale Abweichung des Laserstrahls ermöglicht eine zielgenaue Ausrichtung auf eine Oberfläche ohne durch Konstruktionen oder vorfallendes Material beeinträchtigt zu werden. Der LM200 verfügt über einen kontinuierlichen 4-20 mA Ausgang und über ein-polige Relaisausgänge und liefert gleichzeitig H- und L-Alarme.

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik – Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns