Das Tool zum Parametrieren Ihrer Feldgeräte

"Asset Vision Basic" ist eine FDT Rahmen-Applikation mit einer einfachen, grafischen Oberfläche.

Sie bietet effektive Basisfunktionalität zur Konfiguration, Diagnose und Instandhaltung von intelligenten Feldgeräten.

  • Ein Punkt-zu-Punkt Assistent führt Sie einfach durch Ihre Geräte-Konfiguration
  • Ideales Werkzeug für die Konfiguration eines Feldgerätes
  • Offene Schnittstelle für ABB und 3rd-Party DTMs
  • Entworfen in Übereinstimmung mit dem aktuellen FDT 1.2.1 Standard
  • Unterstützt von Windows 7, 8.1, 10 (32/64Bit) OS
  • Unterstützt von .NET 3.5
  • Unterstützt den Standard FDT 1.2 / 1.2.1
Überblick
Technische Daten
Download
Service
Geräte Treiber

Überblick

Das "Field Device Tool" (FDT) mit dem "Device Type Manager" (DTM) - Konzept wurde zur Unterstützung intelligenter Feldgeräte entwickelt.
Dieses protokollunabhängige Programm mit seiner erweiterten Gerätefunktionalität eröffnet praxisnahe Anwendungsmöglichkeiten.

FDT/DTM 

  • Effizientes Feldbus und Geräte-Management
  • Offene, standardisierte Schnittstelle
  • Freie Geräteauswahl
  • Stabile Geräte/Prozess-Daten
  • Unterstützung der vollen Gerätefunktionalität
  • Sofort startbereit (Plug and Play)

Technische Daten

Anforderungen von DAT200

    Nutzen Sie den Punkt-zu-Punkt-Assistenten:

  • beim Einrichten eines einzelnen Gerätes
  • schneller Start durch das Öffnen bereits gespeicherter Geräte-Daten
  • schnelles Aktualisieren der Geräteparameter

 

Betriebs - System
Windows 7, 8.1, 10 (32Bit/64Bit)


Rahmenbedingungen

.NET 3.5

FDT Schnittstelle

FDT 1.2 / 1.2.1
Vollversion
Kostenfreie Version

incl. Thorsis (ifak) HART & PROFIBUS DP CommDTMs
Lizensierung
Keine

(Produkt Registrierung wird empfohlen)

Verfügbare Sprachen

Deutsch, Englisch

Punkt-zu-Punkt-Assistent

Ja

Automatisches Erstellen eines Projektbaumes
Ja

Strukturierter Gerätekatalog

Ja

Paßwort geschützt

Ja

Onlinehilfe 
- jederzeit auf Tastendruck
Ja          

Konfiguration und Parametrierung der Geräte
- online und offline
Ja

Anzeige der dynamischen Gerätedaten
Ja



Das Tool zum Parametrieren!

DAT200 ist eine FDT-Rahmen-Anwendung mit moderner und anwenderfreundlicher grafischer Benutzeroberfläche. Sie stellt die Grundfunktionalitäten zur Konfiguration, Diagnose und Wartung Ihrer intelligenten Feldgeräte bereit.

Loading documents

Antriebe

Loading documents

Analytische Messtechnik

Loading documents

Durchfluss-Messtechnik

Loading documents

Füllstand-Messtechnik

Loading documents

Stellungsregler

Loading documents

Druck-Messtechnik

Loading documents

Temperatur-Messtechnik

Loading documents

FIM Dokumente

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns