Übersicht
Als HART-Kommunikator mit Vollfunktion unterstützt der DHH805 universelle, allgemeine und gerätespezifische Befehle für die Inbetriebnahme, Konfiguration und Wartung.
Auf dem leicht ablesbaren, sechszeiligen Anzeiger werden alle Geräteinformationen dargestellt. Das Aufladen des Geräteakkus ist erst nach einem Dauerbetrieb von bis zu 100 Stunden erforderlich.
Im Standard-Lieferumfang enthalten sind eine Antistatiktasche, ein Akkupack, einen Satz Reserve-Akkus (AA-Zellen), ein USB-Port sowie diverse Ex-Zulassungen für den Einsatz im Ex-Bereich. Die Lieferung erfolgt in einem robusten Paket für Transport und Lagerung.
Vorteile des DHH805 von ABB:
- Kurze Hochlaufphase von nur 10 Sekunden
- Display mit Hintergrundbeleuchtung für die einfache Ablesung im Feld
- Der DHH805 verwendet HART DDs, die Sie direkt von der Website der HART Foundation herunterladen können, ganz ohne kostenintensive Lizenzverlängerung
- 2 GB SD-RAM zum Speichern von bis zu 1000 HART DDs und weiteren 200 Dateien mit Gerätekonfigurationen.
Bereits in der Standardausführung ermöglicht der DHH805 die umfassende Verwaltung von HART-Geräten aller Hersteller (allgemeine HART-Befehle) und von ABB HART-Geräten, wie Druck-Messumformer der Reihen 2600T, 600T, 2000T und AS800.