Vibrations- und Temperaturfühler
WiMon 100

Das autarke WiMon 100 System besteht aus Vibrations- und Temperaturfühlern, einer Hochleistungsbatterie und einem Funkmodul, das mithilfe des WirelessHART-Protokolls kommuniziert. 

Übersicht
Daten
Download
Service

Übersicht

Aufgrund der Kosteneffizienz, dem geringen Platzbedarf und der einfachen Montage des WiMon 100 Messwertaufnehmers kann eine kontinuierliche Vibrationsüberwachung für alle Arten von Rotationsmaschinen realisiert werden. Die Konstruktion des WiMon 100 Messwertaufnehmers und die WirelessHART-Netzwerkkonfiguration zur Überwachung von Vibrationen durch Signaturanalyse wurden sorgfältig zur Früherkennung von Verschleiß der Kugellager eines Motors optimiert. Das System hat eine Laufzeit von mindestens 5 Jahren.

Das WiMon 100 System bildet ein vermaschtes Kommunikationsnetzwerk und bietet einen sicheren, zuverlässigen und redundanten Pfad vom WiMon 100 Messwertaufnehmer bis zum Gateway und weiter zu den Überwachungs- und Analysetools.


Daten

WiMon

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language