Temperature measurement made easy

Sicher, robust und zuverlässig

Header_1183x353

Welche Möglichkeiten einer Temperaturmessung gibt es? Welches ist die passende Lösung für meine Anwendung?

Möchten Sie weitere Informationen oder haben Interesse an einem Produkt? Schreiben Sie uns und unsere Experten nehmen schnellstmöglich Kontakt mit Ihnen auf!

Jetzt kontaktieren

Oder rufen Sie uns direkt an unter:

0180 5 222 580*

Sie haben eine konkrete Messaufgabe und wünschen eine Beratung oder ein Angebot? Kontaktieren Sie uns jetzt!

Ihre Messaufgabe
Zur Temperaturmesstechnik im Allgemeinen:

Sie suchen den passenden Temperatursensor oder einen Temperaturmessumformer für Ihre Messaufgabe? Als Hersteller von Temperaturmesstechnik mit einer langen Tradition und einer weit gefächerten Erfahrung an Standard und kundenspezifischen Fühlern und Messumformern zur invasiven, nicht-invasiven Temperaturmessung und-verfahren unterstützen wir Sie bei dieser Suche gerne mit unserer Kompetenz. Ein umfangreiches Portfolio an Treiberbausteinen und Software rundet das Portfolio ab; fragen Sie uns, das Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Bevor es an die Auswahl der passenden Temperaturfühler geht, sollte zunächst die am besten geeignete Mestechnik bestimmt sein. Soll die Messung invasiv oder nicht-invasiv erfolgen, welche Gesetzlichen Vorgaben sind zu berücksichtigen? Was ist das zu messende Medium und wie sind seine spezifischen Eigenschaften, wie z. B. explosiv, toxisch, basisch oder Ex-Atmosphäre, welcher Druck, Dichte und Strömung liegt vor?

Einige Eckdaten helfen bei der Auswahl eines passenden Temperaturfühlers. Zur Unterstützung nehmen unsere Temperatur-Experten gerne Kontakt mit Ihnen auf. Alternativ schildern Sie uns Ihre Messaufgabe zur Prüfung und Auswahl eines Messgerätes.

 

Elemente Prozesstemperaturfühler

Elemente Prozesstemperaturfuehler

Der Messeinsatz

Der Messeinsatz stellt das Herzstück der Temperaturmessung dar. Durch die unterschiedlichen Bauweisen kann für die jeweilige Anwendung stets die passende Sensorik gewählt werden. Als grobe Anhaltspunkt kann die Tabelle der Eigenschaften herangezogen werden. Die exakten Eckdaten sind dem entsprechende Datenblatt zu entnehmen.

 

Eigenschaften Ausführung Messeinsätze

 

RTD, SMW

RTD, gewickelt

Thermoelement

Betriebstemperatur

+++

++

+

Messgenauigkeit

+

+++

+++

Drift (Alterung)

+

+++

++

Ansprechzeit

+++

+

+

Vibrationsbeständigkeit

+++

+(++)

++

Auswahl hauptsächlich für

Standard Messungen Prozess

Erweiterter Temperaturbereich und geringer Drift

Hohe Temperaturen, starke Vibrationen und schnelle Ansprechzeit



Der Messumformer

Sofern gewünscht, steht zur Signalwandlung des Messeinsatz verschiedene Temperaturmessumformer zur Verfügung.

 

Alle ABB Messumformer sind universell einsetzbar und verarbeiten die Signale von Widerstandsthermometer in 2-, 3- oder 4-Leiter Technik. Thermoelemente der unterschiedlichen Typen, Widerstandsdekaden oder Spannungen.

 

Für die richtige Auswahl ist daher lediglich die Bauform und der gewünschte Signalausgang zu wählen.

Tabelle aufklappen Bauform/Signalausgang
Messumformer low

Dabei definiert die konfigurierbare Baureihe TTX200 den Standard. Die Konfiguration kann über per DTM, EDD, FDI, Hand-Held, PC oder über die optionale Anzeige erfolgen.

 

Die Baureihe TTX300 bietet zusätzliche Funktionalitäten wie Drifterkennung, Redundanter Doppel-PT100 Betrieb oder Drahtbruchüberwachung, um nur ein paar zusätzliche Funktionen zu erwähnen. Durch eine Vielzahl an verfügbaren Zulassungen und Zertifikaten ist ein sicherer Einsatz in den allermeisten Umgebungen möglich.

 

Weitere Vorteile der ABB Temperaturmessumformer für Ihre Anwendung:

  • Einfache schnelle Installation
  • Vorinstallation auch werksseitige möglich
  • Benutzerfreundliche Software, easy to install.
  • Re-Kalibrierbarkeit
  • Austauschbarkeit
  • Install and forget!

Das Schutzrohr mit Prozessanschluss

Das Schutzrohr ist die Verbindung an die Rohrleitung und den Prozess und steht in direktem Kontakt zum Medium. In Abhängigkeit vom Einsatzbereich kann aus einer Vielzahl an Bauformen die optimale Variante gewählt werden. Im Folgendem eine Übersicht der wichtigsten Auswahlkriterien.

Werkstoff:
Der Werkstoff muss Mediums verträglich gewählt werden. Weiterhin hat der Werkstoff Einfluss auf die Stressverträglichkeit des Schutzrohres 

Bauform:
Die Schutzrohre können gerade, verjüngt oder abgesetzt mit entsprechend unterschiedlich Ansprechzeiten ausgeführt werden. Weiterhin sind geschweißte Schutzrohre und gebohrte Ausführungen aus Vollmaterial zu unterscheiden. Die Unterschiede finden Sie in unserer Gegenüberstellung.

 

 

Geschweißte Schutzrohre

Gebohrte Schutzrohre

Einsatzgrenze Druck

< 100 bar

Ø100 bar

Ansprechzeit bei identischer Form

Kurz

Normal

Robustheit

Normal

erhöht

Stressverträglichkeit

Gut

Sehr gut

Ausführung zum Einschweißen

Nicht verfügbar

Verfügbar

 

 

Unabhängig von der Ausführung des Schutzrohrs werden diese mit höchster mechanischer Präzision mit Passung des Messeinsatzes hergestellt. Eine Federbelastung des Messeinsatzes sorgt für optimale Andruckkraft. Neben optimaler Wärmeübertragung wird so eine hohe Vibrationsfestigkeit erzielt.

 

Handbuch temperature 390x390
Dieses über 300 Seiten umfassende Handbuch bietet Ihnen sowohl theoretische Grundlagen der industriellen Temperatur-Messtechnik als auch praktische Anwendungsbeispiele. Laden Sie dieses gesammelte Fachwissen jetzt kostenfrei herunter!

Temperatursensoren für die unterschiedlichsten Anwendungen

Fühler für die Prozessindustrie – Modellreihe TSP

Temperaturfuehler 1
Temperaturfuehler 2

Industrien

  • Chemische Industrie
  • Petrochemische Industrie
  • Papier
  • Pharma
  • Wasser- und Abwasserwirtschaft
  • Öl & Gas
  • Nahrungsmittelindustrie
  • Bergbau
  • Metallindustrie
  • Energiewirtschaft
Die Temperaturfühler der Serie SensyTemp TSP ermöglichen den Austausch des Messeinsatzes im laufenden Betrieb. Mit einer Vielzahl an Ausführungen und verfügbaren Werkstoffen sind Sie optimal für den gewünschten Einsatz auswählbar. Details dazu finden Sie im Datenblatt der Geräteserie.

Möchten Sie weitere Informationen oder haben Interesse an einem Produkt? Schreiben Sie uns und unsere Experten nehmen schnellstmöglich Kontakt mit Ihnen auf!

Jetzt kontaktieren

Oder rufen Sie uns direkt an unter:

0180 5 222 580*

 

Kabel- und Kompakt Temperaturfühler – Modellreihe TSC

Die Mantelleitungs-Temperaturfühler zum universellen Einsatz insbesondere im Maschinebau. Ausgeführt als Einsteck-, Einschraub- oder Oberflächenfühler. Mineralisolierte Mantelleitung mit direktem elektrischen Anschluss oder über Anschlusskabel.

Kabeltemperatur 1
Kabeltemperatur 2

Industrien

  • Maschinenbau
  • Anlagenbau
  • Behälter- und Rohrleitungsbau
  • Allgemeine Verfahrenstechnik
  • Wasser- und Abwasserwirtschaft

Nutzen und Vorteile in der Anwendung:

  • Schnellstmögliche Messergebnisse mittels mineralisolierte Mantelleitung im Direktkontakt
  • Anwendung optimierte Sensorwahl durch vielfältige Sensortypen, Materialien und Ausführung.
  • Die Kombination von mech. und elektr. Anschlussmöglichkeiten ermöglicht hohe Flexibilität
Für die Messaufgabe optimale Montagemöglichkeiten über feste oder Klemmverschraubung oder als Oberflächenfühler mit Spann- oder Schweiß Befestigung

Möchten Sie weitere Informationen oder haben Interesse an einem Produkt? Schreiben Sie uns und unsere Experten nehmen schnellstmöglich Kontakt mit Ihnen auf!

Jetzt kontaktieren

Oder rufen Sie uns direkt an unter:

0180 5 222 580*

 

Hochtemperaturfühler – Modellreihe TSH

Die Temperaturfühler der Produktserie SensyTemp TSH eignen sich speziell für den Anwendungsbereich von 600 °C bis 1800 °C. ABB unterstützt Sie bei der Auswahl des richtigen Schutzrohres für Temperaturmessungen in Verbrennungs-, Glüh- oder Schmelzprozessen im Hochtemperaturbereich.
Hochtemperatur 2

Einsatzgebiet

  • Energieerzeugung
  • Metallverarbeitung
  • Zementindustrie
  • Porzellan- und Keramikindustrie
  • Glasindustrie
  • Müllverbrennung
  • Metallschmelzen, Hochöfen
Grundstoffindustrie

Nutzen und Vorteile in der Anwendung:

  • Modulare Bauweise
  • Einsetzbar bis 1800°C
  • Optional mit integriertem Messumformer
  • Austauschbare Thermopaare

Möchten Sie weitere Informationen oder haben Interesse an einem Produkt? Schreiben Sie uns und unsere Experten nehmen schnellstmöglich Kontakt mit Ihnen auf!

Jetzt kontaktieren

Oder rufen Sie uns direkt an unter:

0180 5 222 580*

 

Neben den prozessberührenden Sensoren bietet ABB mit dem NINVA auch einen Fühler zur nicht-invasiven Temperaturmessung an. Die Messperformance dieser innovativen Sensorik steht der klassischen inline Sensorik kaum nach. Weitere Informationen über finden Sie hier: NINVA
*14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, max. 42 Cent/Minute aus dem Mobilfunknetz
Erreichbar Werktags von 8:00 bis 16:00 Uhr
Select region / language