Der Einkanal-Prozessregler C300 wurde 1991 eingeführt. Er ermöglichte die Steuerung einer einzelnen PID-Schleife durch Anwendung mehrerer Regelstrategien (zum Beispiel, Einzelschleife, Heiz-/Kühl- oder Motorventil). Der C300 war mit einer umfangreichen I/O-Fähigkeit, kundenspezifischen Linearisatoren und Temperaturprofil-Regelung erhältlich.
Im Dezember 1998 wurde der C300 durch den Einkanal-Prozessregler C350 abgelöst, der wiederum durch den Einkanal-Prozessregler ControlMaster CM30 abgelöst wurde. Der CM30 verwendet ABB übliche Instrumentierungs-Plattform HMI und verfügt über eine neue TFT-Vollfarbanzeige, mit der beide Kontrollschleifen gleichzeitig in einer einzigen Bedieneransicht in der neuen dualen Steuerungsvorlage angezeigt werden. Der CM30 bietet außerdem Ethernet-Kommunikationen, Profilregelung und Banksteuerungsfunktionalität sowie die bislang schon beim C300 erhältlichen Funktionen. Alle Funktionen sind ohne Konfigurations-Software für den PC durch die Frontplatte des Reglers zugänglich.