Der Commander C360 mehrfach Rezept Profil-Regler wurde im Dezember 1998 eingeführt. Er bietet die Konfiguration von bis zu 20 Profilen mit einer Gesamtmenge von 99 verfügbaren Segmenten. Eine spezielle Konfiguration für Temperaturprofil-Regelung ermöglicht eine einfache Bedienung und Kenntnis darüber, welches Segment des Profils gegenwärtig in Betrieb war. Besondere Funktionen beinhalteten garantiertes Temperaturprofil, selbstsuchende Sollwerte und mathematische und logische Gleichungen.
Im September 2010 wurde der C360 durch den Einkanal-Prozessregler ControlMaster CM30 ersetzt. Der CM30 verwendet ABB übliche Instrumentierungs-Plattform HMI und verfügt über eine neue TFT-Vollfarbanzeige, mit der beide Kontrollschleifen gleichzeitig in einer einzigen Bedieneransicht in der neuen dualen Steuerungsvorlage angezeigt werden. Der CM30 bietet außerdem Ethernet-Kommunikationen, Profilregelung und Banksteuerungsfunktionalität sowie die bislang schon beim C360 erhältlichen Funktionen. Alle Funktionen sind ohne Konfigurations-Software für den PC durch die Frontplatte des Reglers zugänglich.