ConfigPilot

Die kostenlose ConfigPilot-PC-Konfigurations-Software für ControlMaster ist benutzerfreundlich und mit dem gesamten Sortiment kompatibel. Konfigurationen können schnell erstellt und an einen bzw. von einem ControlMaster über seinen Frontplatten-IrDA-Port übertragen werden.

Übersicht
Download
Service

Übersicht

ConfigPilot-PC-Konfigurations-Software bietet eine äußerst schnelle und einfache Methode zum Konfigurieren eines ControlMaster. Dank der mit ControlMaster identischen Menüstruktur ist der Benutzer sofort mit ConfigPilot vertraut. Konfigurationen können offline von Grund auf neu erstellt oder aus einem ControlMaster-Gerät ausgelesen werden. Grafische Anzeigen für komplexe Konfigurationselemente wie z. B. Profilregelung und Anzeigenanpassung machen die Konfiguration schnell und einfach. Eine vollständige Konfiguration kann über seinen Frontplatten-IrDA-Port auf einen ControlMaster geschrieben oder für zukünftige Zwecke gespeichert werden. Außerdem wird die Erstellung von Dokumentationen durch die Berichterstellungsfunktionen von ConfigPilot bedeutend vereinfacht.

Damit ConfigPilot mit einem ControlMaster kommunizieren kann, ist ein USB-IrDA-Adapter erforderlich. ABB-Teilenummer CM30/0715.

Mindestsystemanforderungen:

  • 2 GHz Intel Pentium Dual-Core-Prozessor (oder gleichwertig)
  • 4 GB RAM
  • Windows 7 SP2, Windows 8 Pro oder Windows 10 (32 oder 64 Bit)*
  • 200 MB freier Festplattenspeicher
  • 1024 x 768 Mindestbildschirmauflösung

* Mindestversion Windows 10 – Version 1607, (OS Build 14393.447) herausgegeben am 8. November 2016.

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik – Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language