Pasteurisierer-Schreiber / Regler
C1950

Drei separate Modelle der Kreisblatt-Schreiber / Regler bieten eine herausragende Abdeckung bei Pasteur-Anwendungen.

Übersicht
Daten
Download

Übersicht

Der C1950 ist eine eigenständige Einheit, die zum Tafel-, Wand-, oder Rohreinbau geeignet ist. Das Gehäuse ist serienmäßig gemäß NEMA4X (IP66) konform und eignet sich daher für den Einsatz an fast jedem Standort einer modernen Molkerei, in der alle Oberflächen gereinigt werden. Vom einfachen Aufzeichnungsgerät bis zu Geräten der Premiumklasse der Heiß- oder Kaltprodukt-Schreiber/Regler sind alle Versionen mit einem vier-Positionen Echtzeit-Event Pen ausgestattet, der Vorlauf, Umlenkung, CIP und sekundäre Umlenkung anzeigt.

  • Der Commander 1951 zeichnet die Temperatur des Heißprodukts auf und entweder den Sollwert der Umlenkung oder die Temperatur des Kaltprodukts. Er enthält 8 Umlenkungs-Sollwerte um den Event Pen zu aktivieren.
  • Der Commander 1952 ist ein Schreiber/Regler. Er steuert das Heißwasser und erfasst Heißprodukte und entweder den Sollwert der Umlenkung oder die Temperatur der Kaltprodukte. Er enthält 8 Umlenkungspaare und Heißwasser-Sollwerte für den Regler und Event Pen.
  • Der Commander 1953 ist ein Schreiber/Regler der Premiumklasse. Er verfügt über alle Fähigkeiten des C1952, verbunden mit der Temperaturregelung für Kaltprodukte vom Temperaturfühler der Kaltprodukte. Er enthält 8 Umlenkungspaare und Heißwasser-Sollwerte für den Regler und Event Pen.

Daten

  • Alle Modelle sind vollständig passwortgeschützt und können bei Bedarf von der FDA abgedichtet werden.

  • Der dezidierte Pasteur-Schreiber/Regler wurde entworfen, um die Anforderungen des Pasteurisierungsprozesses zu erfüllen

  • Völlig eigenständige Einheit, die zum Tafel-, Wand-, oder Rohreinbau geeignet ist

  • Dank der Schutzart NEMA 4X (IP66) für den Einsatz an fast jedem Standort in einer modernen Molkerei geeignet, in der alle Oberflächen gereinigt werden

  • Alle Versionen werden mit einem 4-Positionen-Echtzeit- Event Pen ausgestattet, der Vorlauf, Umlenkung, CIP  (sauber im Prozess)  und sekundäre Umlenkung (wenn erforderlich) über einen Binäreingang von Ventilen usw. anzeigt

  • Hochübersichtliche Digitalanzeigen und kontinuierliche Anzeige der Temperatur der Heißprodukte und der Umlenkung

  • Die Einhaltungsprüfung erfüllt die PMO Anforderungen

  • Pasteur-Statusanzeige mit LED-Anzeige, die den Vorlauf oder die Umlenkung anzeigt

  • Echtzeit-Event Pen mit 4-Positionen-Ereignis; er zeichnet Umlenkung und Vorlauf auf sowie 
    optional CIP und sekundäre Umlenkung

  • Bis zu acht Umlenkungs-Sollwerte für lokale oder Remote-Auswahl der Temperatureinstellung von Heißprodukt-Umlenkungen

  • Kalibrierung des Schreibers für Heißprodukte für die Optimierung der Anzeige des Schreibers zu einem unabhängigen Thermometer

  • Eine zweite Widerstandsthermometer-Option ermöglicht, einen Sensorfehler zu prüfen und gibt zusätzlichen Alarm-/Umlenkungsschutz

Download

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language