Mehrfach Rezept Profil Schreiber/Regler
C1960

Ein mehrfach Rezept Profil Schreiber/Regler für Anwendungen, bei denen erweiterte Temperaturprofil-Regelungssteuerung und die Aufzeichnung multipler Prozessparameter erforderlich ist.

Übersicht
Daten
Download

Übersicht

Der C1960 wurde als vollkommen eigenständige Einheit mit 20 Profilen / 99 Segmenten konzipiert und mit Funktionen wie garantiertem Temperaturprofil, einer dezidierten Bedieneranzeige und Zeitereignissen versehen, um Relais / Ausgänge individuellen oder mehreren Segmenten zuzuweisen. Der Schreiber / Regler mit serienmäßigem NEMA4X/IP66 Gehäuseschutz eignet sich für Tafel-, Wand- oder Rohreinbau. 

Der C1960 wurde speziell für die Lebensmittelverarbeitung, Konservenherstellung, Reifenherstellung und Dyebeck-Industrie mit Anwendungsbereichen wie - Autoklaven, Retortensteuerung, pneumatische Upgrades, Reifenpressen, Dyebeck-Prozesse, Räuchereien und Brennöfen konzipiert.

Vier Versionen des C1960 sind lieferbar:
  • C1961: Ein Regler und ein Aufzeichnungsschreiber mit Steuerung und Temperaturprofil-Konfigurationen
  • C1962: Ein Regler und zwei Aufzeichnungsschreiber mit Steuerung, Aufzeichnung und Temperaturprofil-Konfigurationen
  • C1963: Ein Regler und drei Aufzeichnungsschreiber mit Steuerung, Aufzeichnung und Temperaturprofil-Konfigurationen
  • C1964: Zwei Regler und zwei Aufzeichnungsschreiber mit zwei Steuerungs- und einer Temperaturprofil-Konfigurationen für Kanal 1

Daten

  • Einfach zu erstellende Temperaturprofile, die über die Frontplatte programmiert werden können. Der C1960 kann serienmäßig bis zu 20 Programme (10 pro Kontrollkanal) speichern

  • Flexible Temperaturprofil-Bedienung mit zwei Hysterese-Einstellungen; eine für Halten-Segmente, die andere für Rampe-Segmente

  • Komfortable Produkt-/Profilwahl entweder über die Frontplatte, Mehrpositions-Wahlschalter, die mit den Binäreingängen des C1960 verbunden sind oder durch einen MODBUS® Master

  • Dezidierte Temperaturprofil-Anzeige mit Status LEDs geben klare Information über den aktuellen Zustand des Profils und zeigen an, ob Rampe oder Halten durchgeführt wird

  • Programmierbare Wiederherstellung nach Stromausfall basierend auf Vorauswahl der Neustart-Position innerhalb des Profils

  • Flexible und leistungsfähige Regelstrategie, bei der sechs normale Ereignisse Relais- oder Binärausgängen zugewiesen werden können. Jedes Segment kann konfiguriert werden, um jedes Ereignis zu aktivieren

  • Eine selbstsuchende Sollwert-Einstellung ermöglicht einem Profil, mit der aktuellen Prozesstemperatur zu starten, wodurch unnötiger Zeitaufwand vermieden wird und die Prozesstemperatur nicht auf die tatsächliche Starttemperatur für das Profil abgesenkt werden muss

  • Umfassende Sequenzierung und erweiterte analoge Kontrollfunktionen mit acht logischen Gleichungen und bis zu sieben Elementen pro Gleichung

  • Vier interne Prozessalarmeingänge pro Kanal, die mit Regelstrategien, logischen Gleichungen und Ausgangs-Relais verdrahtet werden können

Download

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language