Kreisblatt-Schreiber     
C1900

Ein robuster, zuverlässiger Schreiber, der all Ihren Anforderungen gerecht wird.

Übersicht
Daten
Download

Übersicht

Der C1900 ist ein Kreisblatt-Schreiber für allgemeine Anwendungen mit bis zu 4 aufzeichnenden Schreibern, der volle Anwendungsflexibilität bietet. Die Bandbreiten der Schreiber können für die beste Auflösung jedes Signals individuell eingestellt werden und die Zeit pro Umdrehung kann zwischen einer Stunde und zweiunddreißig Tagen ausgewählt werden. Die vom Nutzer konfigurierbaren mathematischen Funktionen, Massedurchfluss-Kalkulationen, Summierer und RH-Tabellen werden vollständig unterstützt. Zusätzliche Aufzeichnungskanäle, mathematische Fähigkeiten oder Eingang und Ausgang für Upgrades können vor Ort durch Verwendung von Steckkarten und einfach montierten Schreiberhalterungen nachgerüstet werden.

Der Schreiber kann überall im Werk an der Wand, am Rohr oder der Schalttafel montiert werden und aufgrund des NEMA 4X/IP66-Ratings kann er einer gründlichen Reinigung ausgesetzt werden. Durch erweiterte EMV-Abschirmung innerhalb des Schreibers wird sichergestellt, dass die Aufzeichnungsgenauigkeit selbst in lauten industriellen Umgebungen gewährleistet ist.

Daten

  • Einfache Installation mit der Auswahl von Wand-, Rohr- oder Schalttafeleinbau

  • Dank Schutzart NEMA 4X/IP66 ideal für raue industrielle Umgebungen geeignet

  • Sehen Sie auf einen Blick den Status Ihres Prozesses auf der sechsstelligen Anzeigetafel, auf der gleichzeitig bis zu vier Prozesswerte und aktive Alarmmeldungen angezeigt werden.

  • Die taktile Tastatur sorgt für einen direkten Zugang für den Abgleich des Bedieners und Konfigurationsprogrammierung, ohne die Türen des Schreibers zu öffnen

  • Verhindern Sie unbefugten Zugriff auf Konfigurationsabgleich-Menüs durch ein passwortgeschütztes Sicherheitssystem 

  • Aufzeichnungsflexibilität, um die Bandbreiten der Schreiber für die beste Auflösung jedes Signals individuell einzustellen. Die Zeit pro Umdrehung kann zwischen einer Stunde und zweiunddreißig Tagen ausgewählt werden.

  • Vollständig unterstützte, vom Nutzer konfigurierbare mathematische Funktionen, Massedurchfluss-Berechnungen, Summierer und RH-Tabellen

  • Zwei Echtzeit-Ereignisse, die von der Uhr des Schreibers ausgelöst werden, können konfiguriert werden, um Relais zu betätigen, die Tabelle zu starten/anzuhalten oder andere Aktionen innerhalb des Schreibers zu unterstützen

Download

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns