Kreisblatt-Schreiber / Regler
C1900

Ein vollständig programmierbarer Kreisblatt-Schreiber mit eingebauter Fähigkeit für einen oder duale PID-Regelkreise.

Übersicht
Daten
Download

Übersicht

Der C1900 ist ein vollständig programmierbarer Kreisblatt-Schreiber/Regler, der zwei PID-Regelkreise mit 4-Schreiber-Aufzeichnung kombiniert. Serienmäßige Auswahl von analog, Hitze/Kälte, Zeitproportionierung oder Ein/Aus-Steuerung. Motorventilbetätigung mit und ohne Rückmeldung ist als Option verfügbar. Das Instrument bietet eine nahtlose Schleifenintegrationsfunktionalität zur Lösung von Prozessproblemen, wodurch zusätzliche Geräte überflüssig werden.

Spezielle Anwendungen können durch Nutzung aller verfügbaren Optionen vollständig erfüllt werden. Dies beinhaltet die Aufzeichnung durch einen bis vier Schreiber, Durchfluss-Summenfunktion, Prozessalarme und Temperaturprofile und bietet ausgezeichnete Flexibilität in nur einem Instrument.

Daten

  • Einfache Installation mit der Auswahl von Wand-, Rohr- oder Schalttafeleinbau

  • Dank Schutzart NEMA 4X/IP66 ideal für raue industrielle Umgebungen geeignet

  • Sehen Sie auf einen Blick den Status Ihres Prozesses auf der sechsstelligen Anzeigetafel, auf der gleichzeitig bis zu vier Prozesswerte und aktive Alarmmeldungen angezeigt werden.

  • Die taktile Tastatur sorgt für einen direkten Zugang für den Abgleich des Bedieners und Konfigurationsprogrammierung, ohne die Türen des Schreibers zu öffnen

  • Verhindern Sie unbefugten Zugriff auf Konfigurationsabgleich-Menüs durch ein passwortgeschütztes Sicherheitssystem 

  • Präzise Prozessregelung und -steuerung mit mehrfacher Rezept-Fähigkeit für bis zu 20 programmierbare Temperaturprofile

  • Wechsel zwischen automatischem/manuellem Regelkreis und lokalem/Remote-Sollwert mit One-Touch-Bedienung

  • Aufzeichnungsflexibilität, wenn Regelkreise unabhängig voneinander arbeiten oder zur Realisierung einer Kaskadenregelung weich verbunden sind

  • Vollständig unterstützte, vom Anwender konfigurierbare Mathematikfunktion

Download

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns