Touchscreen papierloser Schreiber     
RVG200

Ein sicherer benutzerfreundlicher, papierloser Schreiber mit Touchscreen und Wischgestenfunktion.

Übersicht
Daten
Download

Übersicht

Der Schreiber RVG200 ist eine Weiterentwicklung der bestehenden Bedienungs- und Sicherheitsvorteile der ScreenMaster Reihe. Die Funktionen beinhalten Touchscreen „Wischgesten“ Funktion, USB-Anschlüsse vorne und hinten zum Anschluss von Peripheriegeräten (einschließlich Barcode-Scanner und Tastatur) und Ethernet- und RS485-Kommunikationen. Bis zu 24 Prozesssignale können an die Analogeingänge des RVG200 angeschlossen werden oder können mittels digitaler Kommunikation an diesen übertragen werden.

Wie bei allen Geräten der ScreenMaster Reihe der papierlosen Schreiber, verfügt auch der RVG200 über umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz gegen unberechtigte Manipulation der Prozessdaten gemäß den Anforderungen der Spezifikation FDA 21 CFR Teil 11. Zu den normalen Sicherheitsmerkmalen gehört die Fähigkeit, mehreren Nutzer individuelle Passwörter und Zugangsrechte einzurichten und zuzuweisen. Alle aufgezeichneten Daten des RVG200 werden auch auf dem internen Flash-Speicher mit 256 MB gespeichert, der bei Bedarf auf 2 GB erweitert werden kann.

Daten

  • Finden Sie schnell die benötigten Daten mit der intuitiven Icon-basierten Menüführung oder, indem Sie über die Anzeige „wischen“
  • Sehen Sie sich die Daten in individuellen Charts oder gruppiert in Balkendiagrammen oder Digitalanzeigen an
  • Schneller Zugriff auf hochgenaue, zuverlässige und ausführliche Prozessdaten, die über 24 Prozesssignale an die erweiterte Touchscreen-Anzeige übermittelt werden
  • Remote-Zugriff auf eine Reihe von Merkmalen und Funktionen des Anlagennetzwerks mit 100 Mbit Ethernet-Verbindung
  • Erhalten Sie Mail-Benachrichtigungen über Prozessalarmmeldungen oder kritische Prozessbedingungen auf Ihrem PC oder Smartphone
  • Größere Flexibilität und Konnektivität durch USB-Anschlüsse vorne und hinten zur Verbindung an eine Vielzahl von Peripheriegeräten
  • Beseitigung des Risikos von Druckfehlern während der manuellen Eingabe durch Anschluss eines USB Barcode-Scanners
  • Datensammlung von mehreren ScreenMaster Schreibern über Ethernet
  • Effiziente Aufzeichnung von Daten mit höchster Integrität durch verschlüsselte Datenspeicherung gemäß Spezifikation 21 CFR Teil 11
  • Mühelose Übertragung der Daten zur DataManager Pro Software via Ethernet-Kommunikation
  • Sichere Archivierung wichtiger und notwendiger Prozessdaten auf eine SD-Karte, einen USB-Stick oder den internen Speicher
  • Lokale Anwender können Informationen einfach verarbeiten, da dank Frontschutz IP66 und NEMA 4X die Installation neben dem Prozess möglich ist

Download

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns