Papierloser Schreiber zur Feldmontage     
SM500F

Der weltweit erste papierlose Schreiber zur Feldmontage mit einzigartiger Gehäusebauform, die eine Wand- oder Rohrmontage oder einen Schalttafeleinbau möglich macht.

Übersicht
Daten
Download

Übersicht

Das voll versiegeltes Gehäuse gemäß IP66 und NEMA 4X stellt einen vollständigen Schutz gegen Wasser und das Eindringen von Staub sicher. Der SM500F ist damit ideal für Anwendungen unter widrigsten Umgebungsbedingungen, bei denen er verschmutzt oder abgespritzt wird. Die Auswahl an Befestigungsmöglichkeiten und die extrem schlanke Bauform bedeuten, dass der Schreiber nahezu überall installiert werden kann: an einer Tafel, einer Wand oder einem Rohr. Vorderseitig montierte Drucktasten erlauben eine einfache Auswahl von Daten in einer benutzerfreundlichen Windows™-Umgebung. Inbetriebnahme, Einstellung und Feinabstimmung können durch einfache und prägnante Menüs vorgenommen werden. Zusätzlicher Support durch eine eingebaute umfangreiche, kontextsensitive Hilfefunktion.

Der SM500F erfüllt ausnahmslos Verordnung 21 CFR Teil 11 der FDA (Food and Drug Administration) in Bezug auf die elektronische Datenerfassung und ist ideal für Anlagen, bei denen eine Vor-Ort-Anzeige und -Aufzeichnung von Prozessbedingungen erforderlich ist. Zu typischen Anwendungen gehören die Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit, Kühllager, Lagerhallen, Abwasser und Bohrlöcher.

Daten

Webbrowser-Kompatibilität

Internet Explorer
Unterstützt (getestet mit IE9, 10 & 11)

Google Chrome
– Unterstützt 
(getestet mit 52.0.2703)

Mozilla Firefox
– Unterstützt 
(getestet mit 47.0.1)

Opera
– Unterstützt

Safari und Microsoft Edge
– nicht unterstützt

Schlüsselmerkmale

  • Einzigartige universelle Fähigkeit zum Wand-, Rohr- oder Tafeleinbau, die die Anforderungen der Schutzklasse IP66 und der Richtlinie NEMA 4X zum Abspritzen mit dem Schlauch erfüllen
  • Die ultraflache Bauform sorgt für einfachen Austausch vorhandener Aufzeichnungsgeräte
  • Sichere Datenaufzeichnung mit 64 MB internem Flash-Speicher und Archivierung auf SD-Speicherkarten
  • Durch das umfassende Prüfprotokoll, das sichere Archivierungsformat und umfangreiche physische und Konfigurations-Sicherheitsfunktionen ist der SM500F ideal für Anwendungen geeignet, bei denen die Einhaltung der Spezifikation 21CFR Teil 11 erforderlich ist
  • Umfangreiche physische und elektronische Sicherheitsfunktionen stellen die Integrität der Konfiguration des Schreibers und archivierter Daten sicher
  • Flexible Aufzeichnung mit 12 Software-Aufzeichnungskanälen für die Aufzeichnung von bis zu 7 analogen/binären Eingängen, mathematischen Funktionsergebnissen; Signale werden über MODBUS® oder jedes andere im Schreiber verfügbare analoge oder digitale Signal kommuniziert
  • Remote-Zugriff und Datenabruf über Ethernet- und MODBUS-RS485-Konnektivität
  • Schnelle und einfache Einrichtung mit Online-Hilfe und Menüs im Windows™-Stil
  • Einfache Verfolgung der Batchverfahren verfügbar

Download

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns