ABB UKAS Kalibrierlabor 8809

ABB ist im Besitz der UKAS-Akkreditierung und somit berechtigt Druck-, Temperatur- sowie weitere Messtechnik zu kalibrieren.

Überblick
Download

Übersicht

Als weltweit anerkannte Norm legt die ISO 17025 etablierte, verifizierbare und bewährte Methoden für die Kalibrierung und Prüfung der Messinstrumente fest. Um die Akkreditierung zu erhalten, muss ein Labor nachweisen, dass es eine Reihe eindeutiger Managementabläufe einhält und über die technische Kompetenz für Dienstleistungen zur Kalibrierung verfügt.

Das Labor von ABB in Stonehouse, UK, ist eine UKAS-akkreditierte Anlage und erfüllt damit diese Anforderungen. Dies ermöglicht die Kalibrierung unserer eigenen Temperatur-, Druck- und elektrischen Geräte ebenso wie jene von Drittanbietern.


Download

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language