Modernisierung für Stressometer-System 

Walzstraßen mit alten Stressometern erhalten erhebliche Produktionsvorteile durch die Aufrüstung auf das neue Stressometer-System 8.1. Ein System auf dem neuesten Stand minimiert zudem das Ausfallrisiko und macht es ABB leichter, einen schnellen und effizienten Support zu bieten.

Die durch das System 8.1 erreichte Verbesserung der Planheit ermöglicht höhere Produktivität und Ertrag sowie verbesserte Bandwerte. Das Risiko ungeplanter Stillstände wird verringert und die Zuverlässigkeit erhöht. Zu den neuen Basistechnologien gehören:

- Verbesserte Prozessvisualisierung durch eine Kombination aus 2D- und 3D-Graphiken
- Eingebaute Tools zur Prozessmodellidentifizierung von mechanischen Antrieben durch einen Klick
- Vorausschauender Regler für mechanische Antriebe
- Neue Industrierechner ohne Lüfter mit Solid State Drive (SSD)

Stressometer system control room
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language