I/P-Umformer
TEIP11 / TEIP11-PS

Elektropneumatische Signalumformer sind ein Bindeglied zwischen elektrischen und pneumatischen Systemen. I/P-Umformer sind mit und ohne mit Leistungsstufe verfügbar.

Übersicht
Daten
Download
Service

Übersicht

Der I/P-Umformer mit verschiedenen Gehäusen ist für Schrankeinbau, Feldmontage, Schienenmontage und als Einschub lieferbar. Die Signalumwandlung basiert auf Standardsignalen. Die Stromsignale 0/4 bis 20 mA werden in Drucksignale 0,2 bis 1 bar oder 3 bis 15 psi umgewandelt.

Daten

Allgemeine technische Daten:

  • Kleine Abmessungen
  • Verschiedene Bauformen
    – Wartengehäuse IP 20, für Tragschienen- und Blockmontage
    – Feldgehäuse, Polyester IP 54 
    – Feldgehäuse, Aluminium IP 65
    – Feldgehäuse, nichtrostender Stahl IP 65
  • Geringer Stoß- und Erschütterungseinfluss <1% bei 10 g
  • Weiter Temperaturbereich
    –  -40 °C (optional -55 °C) bis 85 °C
  • Zulassungen für den Explosionsschutz, z.B. ATEX / FM / CSA, für eigensicheren und druckfesten Betrieb

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language