Temperaturfühler
SensyTemp TSP100


Temperaturfühler für Standardanwendungen.

Die Widerstandsthermometer und Thermoelemente dieser Temperaturfühler werden überwiegend im Behälter- und Rohrleitungsbau eingesetzt. Sie eignen sich für leichte oder mittlere Prozessanforderungen. Kommunikation über FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, HART, 4 ... 20 mA oder direkten Sensorausgang.

 

Übersicht
Daten
Tools
Download
Service

Übersicht

Die Temperaturfühler der SensyTemp TSP100 Serie ermöglichen den Austausch des Messeinsatzes während des Betriebs. Mit ihrer kurzen Ansprechzeiten und hohen Vibrationsfestigkeit eignen sich die Geräte für unterschiedlichste Prozessanforderungen.

  • TSP111 ohne Schutzrohr
    – Einbau in ein vorhandenes Schutzrohr
  • TSP121 mit geschweißtem Schutzrohr
    – Einschraubgewinde, Flansch, Klemmverschraubung
  • TSP131 mit gebohrtem Schutzrohr
    – Einschraubgewinde, Flansch, Einschweißstutzen

Informationen zu den austauschbaren Messeinsätzen SensyTemp TSA101 finden Sie hier.

Informationen zu den geschweißten und gebohrten Schutzrohren TSW200 und TSW300, passend zu den Serien SensyTemp TSP100 und SensyTemp TSP300 sowie TSP300-W sind hier zu finden.

Daten

  • Modulare Bauweise bedeutet Flexibilität bei
    – Schutzrohr, Halsrohr, Anschlusskopf, Messumformer
    – Auswechselbarer Messeinsatz
  • Anschlussköpfe
    – BUZ: Aluminium, mit Klappdeckel
    – BUZH: Aluminium, mit höherem Klappdeckel
    – BUZHD: Aluminium, mit höherem Klappdeckel und LCD-Anzeiger Typ AS
    – BUKH: Kunststoff, mit höherem Klappdeckel
    – Weitere Köpfe in verschiedenen Bauformen und aus anderen Werkstoffen
  • Messumformer im Anschlusskopf
    – 4 bis 20 mA, HART
    – PROFIBUS PA 3.01
    – FOUNDATION Fieldbus ITK 5.2
  • Geeignet für Explosionsschutz und Eigensicherheit

Tools

Finden Sie das optimale Produkt für Ihre Messanforderungen! 

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns