Temperaturfühler
SensyTemp TSP411

Temperaturfühler für Heavy Duty-Anwendungen.

Einfache Fühlerauswahl für die Öl- und Gasindustrie. Der TSP411 ist ein Temperaturfühler für höchste industrielle Anforderungen. Die hochwertigen Komponenten gewährleisten eine genaue, robuste und sichere Messung. Kommunikation über FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, HART, 4 ... 20 mA oder direkten Sensorausgang.

Übersicht
Daten
Tools
Download
Service

Übersicht

Die Temperaturfühler der SensyTemp TSP411 Serie ermöglichen den Austausch des Messeinsatzes während des Betriebs. Mit ihrer kurzen Ansprechzeit und hohen Vibrationsfestigkeit eignen sich die Geräte für unterschiedlichste Prozessanforderungen.
Dieses Produkt kann mit dem aus dem vollem gebohrtem Schutzrohr TSW400 kombiniert werden. Diese komplett Lösung ist vollständig kompatibel und rechtfertigt somit das volle Vertrauen der Kunden.

Daten

  • Temperaturfühler für die Öl- und Gasindustrie
    – Schutzrohr TSW400, Halsrohr, Anschlusskopf, Messumformer
    – Austauschbarer Messeinsatz
  • Anschlussköpfe
    – AGL: Aluminium, mit Schraubdeckel
    – AGLH: Aluminium, mit höherem Schraubdeckel
    – AGLD: Aluminium, mit Schraubdeckel und LCD-Anzeiger Typ A / AS
    – AGS: nichtrostender Stahl, mit Schraubdeckel
    – AGSH: nichtrostender Stahl, mit höherem Schraubdeckel
    – AGSD: nichtrostender Stahl, mit Schraubdeckel und LCD-Anzeiger Typ A / AS
  • Messumformer im Anschlusskopf
    – 4 bis 20 mA, HART
    – PROFIBUS PA 3.01
    – FOUNDATION Fieldbus ITK 5.2
  • Explosionsschutzarten: Eigensicherheit, druckfeste Kapselung, Nicht-funkend

Tools

Finden Sie das optimale Produkt für Ihre Messanforderungen! 

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language