Hochtemperaturfühler
SensyTemp TSH200

Verbrennungs-, Glüh- oder Schmelzprozesse im Hochtemperaturbereich laufen in der Regel drucklos ab, bei Temperaturen bis 1800 °C (3272 °F). Die Auswahl des richtigen Schutzrohres ist hier die größte Herausforderung an die Temperatur-Messtechnik.

Dabei kommt es sowohl auf die Temperatur- wie auch auf die Mediumsbeständigkeit des Schutzrohrwerkstoffes an. Das Schutzrohr beeinflusst – in Kombination mit dem verwendeten Thermopaar – wesentlich die Messgenauigkeit und die Standzeit des Temperaturfühlers.

Die richtige Auswahl und Dimensionierung des Temperaturfühlers führt daher zu einer optimalen Produktivität und Effektivität der Anlage.

Übersicht
Daten
Tools
Download
Service

Übersicht

Gerades Thermoelement für Hochtemperaturanwendungen wie Industrieöfen, Verbrennungs- und Schmelzprozesse. Kommunikation über 4 bis 20 mA, HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus oder direkt über den Sensorausgang. Bewährtes ABB-Baukastensystem:
 
  • TSH210 mit Schutzrohr, für Temperaturen bis zu 1300 °C (2372 °F)
  • TSH220 mit keramischem Schutzrohr, für Temperaturen bis zu 1800 °C (3272 °F)
  • Für alle gängigen Prozessanschlüsse
  • Für alle gängigen Prozessleitsysteme

     
 

Daten

  • Für viele Anwendungen geeignet
    – Erfüllt die Norm EN 50446 und den ABB-Standard
  • Anschlussköpfe
    – AUZ: Aluminium, mit Klappdeckel
    – AUZH: Aluminium, mit höherem Klappdeckel
    – BUZ: Aluminium, mit Klappdeckel
    – BUZH: Aluminium, mit höherem Klappdeckel
    – Weitere Köpfe in verschiedenen Formen und anderen Werkstoffen
    – Messumformer im Anschlusskopf (4 bis 20 mA HART, PA, FF)
  • Prozessanschlüsse
    – Anschlagflansch mit Gegenflansch
    – Gewindebuchse
    – geschweißter Standardflansch

Tools

Finden Sie das optimale Produkt für Ihre Messanforderungen! 

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns