Temperatur-Messumformer für die Fühlerkopfmontage
TTH300

Der zweikanalige Temperatur-Messumformer TTH300 mit HART, PROFIBUS PA oder FOUNDATION Fieldbus in Zweileitertechnik verfügt über umfangreiche Funktionen und Diagnosemöglichkeiten für alle Einsatzbereiche. Für den neuen TTH300 HART wurden diese noch einmal erweitert und die Bedienfreundlichkeit weiter verbessert.

 

Übersicht
Daten
Tools
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Der TTH300 wird für höchste Anforderungen der Temperaturmessung mit zwei Sensor-Eingängen angeboten. Damit werden Sensor-Redundanz und Sensor-Driftüberwachung unterstützt. Der Messumformer folgt NAMUR-Empfehlungen wie der NE 89 und der NE 107. Optional kann ein LCD-Anzeiger mit Bedienfunktion angeschlossen werden.
Der TTH300 HART kann mit ABB-Tools wie dem Field Information Manager (FIM), mit DAT200 (Asset Vision Basic) über DTM, mit einem Handheld über EDD sowie mit jedem Standard-FTD-Tool, welches FDI-/FDT-Technologie nutzt, konfiguriert werden.
Messumformer mit PROFIBUS PA können über GSD-Datei, EDD oder DTM konfiguriert werden, mit FOUNDATION Fieldbus über EDD/CF.
 
 

Daten

  • Zwei universelle Sensoreingänge, jeweils für Widerstandsthermometer, Thermoelement, Ω, mV
  • Funktionale Sicherheit SIL 2 / SIL 3 gemäß IEC 61508 (HART Version)
  • Verschiedene Möglichkeiten des Sensor-Fehlerabgleichs
    – Einpunkt, Zweipunkt, Callendar-Van Dusen, Freistilkennlinie mit 32 Stützstellen
  • Sensor-Backup / automatische Sensor-Redundanz-Umschaltung (2 x Pt100 Dreileiterschaltung und weitere Sensor-Kombinationen)
  • Redundanz-Verhalten konfigurierbar für erhöhte Verfügbarkeit, erhöhte Sicherheit oder erhöhte Genauigkeit (HART Version)
  • Ausgangssignal
    – 4 bis 20 mA, HART 5 und HART 7 (umschaltbar)
    – PROFIBUS PA 3.01
    – FOUNDATION Fieldbus ITK 5.x
  • Genauigkeit 0,1 %, Langzeitstabilität 0,05 % pro Jahr
  • Drahtbruch- / Korrosionsüberwachung gemäß NE 89
  • Gerätestatus-Signalisierung und frei konfigurierbare Diagnose-Kategorisierung mit Diagnose-Historie gemäß NE 107 (HART Version)
  • Eventmonitor zur Protokollierung kritischer Ereignisse (HART Version)
  • Konfigurationsmonitor für Konfigurationsänderungen (HART Version)
  • Drehbarer LCD-Anzeiger mit Bedientasten (Option)
  • Zulassungen für den Explosionsschutz
    – ATEX, IECEx, Zone 0
    – FM / CSA
    – EAC, EAC-Ex
    – NEPSI

Tools

Finden Sie das optimale Produkt für Ihre Messanforderungen! 

Feldbus & HART – TTx300

Wählen Sie die passenden Treiber für Ihre ABB-Feldgeräte aus.
Holen Sie sich für jedes Protokoll die neueste Software-Version ab.

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language