Liuenneen hapen analysaattori ADS550

Tarkka ja luotettava liuenneen hapen mittaus erittäin puhtaasta vedestä.

Navigator 500 on suunniteltu jatkuvatoimiseen liuenneen hapen pitoisuuden mittaukseen ja säätöön höyryntuotannossa ja suolanpoistolaitoksissa sekä puolijohteisiin perustuvissa veden käsittelylaitoksissa.

Yleistä
Tiedot
Lataukset
Palvelut

Yleistä

Navigator 500 -analysaattorissa on erillinen anturiosa ja lähetin. Yhteen lähettimeen voidaan liittää jopa neljä vesijärjestelmän osaa, jolloin näytteitä voidaan ottaa eri mittauspisteistä. Tuloksena on taloudellinen ja kompakti ratkaisu, jota voidaan mukauttaa joustavasti Navigator 500 -sarjan tuotteilla. Lopputuloksena on vähemmän tilaa vievä kustannustehokas järjestelmä.  
 
Järjestelmän edut:

  • liuenneen hapen mittari, joka ei vaadi huoltoa; ei kalvojen vaihtoa tai elektrolyyttien täydennystä
  • automaattinen kalibrointi vähentää käsin tehtävän työn tarvetta ja varmistaa mittaustarkkuuden
  • nopea vasteaika mahdollistaa laitoksen tilan nopeiden muutosten säädön
  • helppokäyttöinen ohjelmisto ja graafinen värinäyttö
  • dataloki ja graafinen prosessimuutosten näyttö
  • kattava jäljitettävyys auditointia varten
  • turvallinen tietojen tallennus SD-muistikortille tai USB-muistitikulle

 

Tiedot

  • Mittausalue
    0...20 000 ppb
  • Mittausmenetelmä
    Jatkuvatoiminen liuenneen hapen mittaus sähkökemiallisella kennolla
  • Mittaustarkkuus / suurin mittausvirhe
    ±5 % lukemasta tai ±1 ppb sen mukaan, kumpi on suurempi
  • Toistettavuus
    ±3 % lukemasta tai ±1 ppb sen mukaan, kumpi on suurempi
  • Vasteaika
    1 minuutti 90 %:n askelmuutosta kohti
  • Ilmaisutarkkuus
    0,1 ppb
  • Kalibrointi
    Automaattinen

Tarkat tekniset tiedot on annettu erillisessä teknisten tietojen asiakirjassa (Data sheet).

Lataukset

Loading documents

Palvelut

ABB tarjoaa kattavan valikoiman palveluja käyttäjien ja prosessien tueksi.

Tutustu mittauslaitteiden palveluiden laajaan tarjontaan Palvelut

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language