Monikanavainen AWT440-digitaalilähetin

Lähetin käyttää ABB:n automaattista EZLink-anturiliitäntätekniikkaa.

AWT440-lähetin on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi ja vaati vähän kunnossapitotoimia. Lähettimen toiminnallisuutta ja kapasiteettia voidaan muokata hyvin joustavasti sopimaan sovelluksen tarpeisiin.

Yleistä
Tiedot
Download

Yleistä

AWT440-lähetin on helppo kytkeä ja se tunnistaa ja määrittää anturit automaattisesti. 
Ominaisuuksia:
    – Neljän digitaalianturin automaattinen liitäntä
    – Helppokäyttöinen ohjelmisto ja värinäyttö
    – Dataloki ja graafinen prosessimuutosten näyttö
    – Kattava jäljitettävyys auditointia varten 
    – Turvallinen tietojen tallennus SD-muistikortille tai USB-muistitikulle
    – Ethernet-, Profibus- tai MODBUS-tiedonsiirto

Tiedot

  • Käyttö
    – Kieli
    englanti, saksa, ranska, italia, espanja
    – Tulojen määrä
    enintään neljä anturia
  • Mekaaniset ominaisuudet
    – Suojaus
    IP66 / NEMA 4X
    – Mitat
    194 mm x 214 mm x 98 mm
    paino 1,5 kg
  • Materiaali
    Lasitäytteinen polykarbonaatti
  • Sähkötiedot
    – Tehonsyöttöalueet
    – 100...240 V AC ±10 %, 50/60 Hz
    – Tehonkulutus
    <30 W
    – Analogiset lähdöt
    2 vakiona + 2 lisävarusteena
    – Relelähdöt
    4 vakiona + 2 lisävarusteena
  • Digitaalitulot/lähdöt
    – 6 vakiona, käyttäjän ohjelmoitavissa tuloiksi tai lähdöiksi
  • Liitännät / tiedonsiirto (lisävaruste)
    – Ethernet
    – Profibus (DPV1)
    – MODBUS (RTU RS485)

Lataukset

Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti