Ennakoivat päästöjenvalvontajärjestelmät, Inferential Modeling Platform (IMP)

 

Ennakoivat päästöjenvalvontajärjestelmät ovat ohjelmallisia ratkaisuja, joilla saadaan luotettavia ja tarkkoja reaaliaikaisia päästöarvioita. Järjestelmät hyödyntävät kehittyneitä matemaattisia malleja, joiden syöttömuuttujina käytetään prosessiparametreja (esimerkiksi paine, lämpötilat tai virtaus).

Yleistä
Tiedot
Lataukset
Palvelut

Yleistä

Paikallisten ympäristösäädösten mukaan ennakoivaa järjestelmää voidaan käyttää

  • perinteisen analysointilaitteiston varmistuksena lisäämään käytössä olevan päästöjen valvonnan käyttövarmuutta
  • päästöarvojen ensisijaisena valvontajärjestelmänä.

ABB:n johdettu mallinnusalusta (Inferential Modeling Platform, IMP) on paikan päällä tapahtuvaan online-mallinnukseen räätälöity ohjelmistoalusta. IMP mahdollistaa liitännän mihin tahansa ohjausjärjestelmään normaalin OPC-protokollan avulla. IMP hankkii reaaliaikaista prosessidataa ja muodostaa päästöarvioita.

IMP:n joustavuuden ansiosta päästöarvoja voidaan syöttää laitoksen ohjausjärjestelmään ja siirtää päästötietojen keruujärjestelmään.


Tiedot

Mallinnukseen perustuva päästöjen valvonta sisältää useita ainutlaatuisia ominaisuuksia ja etuja:

  • Ennakoivat järjestelmät ovat tehokas ja kilpailukykyinen vaihtoehto perinteisille laitepohjaisille mittauksille, ja ne pystyvät valvomaan yleisimpiä ilmansaastepäästöjä: CO2, NOx, SO2, CO jne.
  • Ennakoivat järjestelmät täyttävät kansainvälisten ympäristösäädösten ja -standardien vaatimukset.
  • Kun ennakoivaa järjestelmää käytetään toisen analysointilaitteiston varmistuksena, ennakoiva järjestelmä voi tunnistaa toisen järjestelmän mahdolliset toimintavirheet ja toimia analysointijärjestelmänä toisen järjestelmän huollon aikana.
  • Ennakoiva järjestelmä voidaan liittää suoraan ohjausjärjestelmään ilman lisäkomponentteja.
  • Järjestelmä antaa yleiskuvan prosessista, osoittaa poikkeamat ja antaa alustavan arvion päästörajojen ylityksistä.
  • Ennakoivat järjestelmät eivät vaadi erityistä kunnossapitoa.
  • Ei kuluvia osia eikä varaosatarpeita.
 

Lataukset

Loading documents

Palvelut

Tutustu kattavaan palveluvalikoimaamme järjestelmien suunnittelusta ja käyttöönotosta elinkaaripalveluihin, mm:

Katso kaikki palvelumme: Instrumenttien ja analysaattorien palvelut

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti