Reid vapor Pressure -analysaattorien RVP4500-sarja

Paranna polttoaineensekoitustoiminnan kannattavuutta liittämällä prosessiin Reid Vapor Pressure -mittaukset ja automaattinen näytteen ilmasaturaatio.

 

 

Ajankohtaista

Yleistä
Sovellukset
Lataukset
Palvelut

Yleistä

RVP4500 0-20 psi – bensiini

RVP4501 0-90 psi – bensiini

RVP4503 0-30 psi – bensiini

RVP4510 0-25 psi – liuskeöljy

RVP4540 0-225 psi – LPG, NGL

RVP4550 0-20 psi – bensiini, ilmasaturaatio

ABB:n RVP4500-sarja mittaa Reid-höyrynpaineen tarkasti kaikista bensiinilaaduista ja niiden syöttöaineista. RVP4500 sarja tarjoaa yksinkertaisen, luotettavan, kompaktin, yksikennoisen laitteen, jossa käyttäjän toimenpiteitä ja huoltoa vaaditaan vain vähän, eikä kalibrointia tarvita. Laitteet varmistavat jokaisen analyysin tuloksen itsediagnostiikalla.

Yleiskuvaus

  • Mikroprosessoripohjainen yksikorttinen tietokone
  • Yksikennorakenne
  • Arvioitu sykli 7,5 minuuttia
  • Mittausalue 0...20 psi
  • Pieni näytteen tilavuus – 2,5 ml
  • Räjähdyksenkestävä
  • Toistettavat ja tarkat mittaukset
  • Yksinkertainen käyttöliittymä riittää
  • Instrumenttien tarkastukset itsediagnostiikalla
  • Pieni, kompakti laite

 

Sovellukset

ASTM Method D5482 (offline-käyttö)

  • ASTM Method D5482 on kehitetty tätä analysaattoria varten
  • Sääntelyviranomaiset hyväksyvät prosessimittausten tulokset

 

ASTM Method D323

  • Mittaustulokset korreloivat ASTM D323:n kanssa ilman korjauskertoimia tai kalibrointia.

 

Muut sovellukset

  • Mittaustulokset korreloivat ASTM D323:n kanssa ilman korjauskertoimia tai kalibrointia.
  • Bensiinin sekoitus
  • Mittausvalot butaaninpoistokolonnin alaosassa
  • Liuskekaasu

 

Lataukset

Loading documents

Palvelut

Tutustu kattavaan palveluvalikoimaamme järjestelmien suunnittelusta ja käyttöönotosta elinkaaripalveluihin, mm:

Katso kaikki palvelumme: Instrumenttien ja analysaattorien palvelut

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language