Savukaasujen in situ -laseranalysaattori

LS25 ja LS4000 ovat savupiippuun asennettavia läpi kanavan mittaavia analysaattoreita kaasupitoisuuksien mittaukseen. Molemmat hyödyntävät erittäin selektiivistä optisen TDL-absorptiospektroskopian mittausperiaatetta.  Mittaukseen valitaan mitattavan kaasun yksittäinen absorptioviiva lähellä infrapunaa olevalta spektrialueelta, jossa muut kaasut eivät pääse vääristämään mittaustulosta. Absorptioviiva skannataan, ja vastakkaisella puolella oleva vastaanotin tunnistaa kaasunäytteen aiheuttaman absorption ja laskee siitä kaasun pitoisuuden. Ennakkohuollon signaalina voidaan käyttää laitteen esittämää signaalin vaimentumaa lähettimeltä vastaanottimelle.

Tarjontamme

LS4000
LS4000 In situ laser analyzer

Highest precision under harshest conditions. The LS4000 is an in situ cross-stack analyzer for measuring gas component concentrations. It applies the highly selective, optical measuring principle of tunable diode laser (TDL) absorption spectroscopy. LS4000 is a stand-alone system and is approved for use in hazardous areas according to international standards. The device consists of a transmitter and a receiver unit. The units are connected by a junction box.