Anturinsuojus
TSW400

Saumattomat poratut anturinsuojukset öljy- ja kaasuteollisuuden tarpeisiin. TSW400 on suunniteltu anturinsuojusten rasituslaskennan standardin ASME PTC 19.3 2010-TW mukaiseksi. Se täyttää kaikkein tiukimmat teollisuuden standardit ja ASME-standardien vaatimukset.

Anturinsuojusten avulla voidaan varmistaa sovelluksen turvallisuus, kestävyys ja luotettavuus.

Overview
Data
Download
Palvelut

Overview

  • Solid drilled thermowell
  • Flanged and screwed designs
  • To suit ASME PTC19.3 2010-TW
  • Sized to the millimetre (40 thousands of an inch) 
  • Data

    • Engineered to international standards
      – ISO19001:2000
    • Manufactured with full material control
      – 3.1 certification
      – Traceability to producing mill
      – X-Ray PMI available
    • Documented to Oil & Gas industry standards
      – Documents compiled on electronic media
      – Material certification
      – Welding certification
    • Applications
      – Oil & Gas downstream
      – Oil & Gas upstream
      – Arduous applications requiring high specification

    Download

    Loading documents

    Palvelut

    Tutustu kattavaan palveluvalikoimaamme järjestelmien suunnittelusta ja käyttöönotosta elinkaaripalveluihin, mm.

    Katso kaikki palvelumme: Instrumenttien ja analysaattorien palvelut

    • Ota yhteyttä

      Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

      Lähetä viesti
    Select region / language