Hygieniasovellusten lämpömittari
SensyTemp TSHY

Lämpömittarit elintarvike- ja juomateollisuuden sovelluksiin. Tiedonsiirto 4...20 mA:n signaalilla tai suoralla anturiliitynnällä. Ankarien ympäristöolosuhteiden sieto, tilaa säästävä asennus ja joustava kokoonpano ovat vain joitain esimerkkejä hyväksyttyjen ja luotettavien lämpötila-antureiden ominaisuuksista.

Yleistä
Tiedot
Ladattavat dokumentit
Palvelut

Yleistä

  • Nopea vasteaika
  • CIP-sopiva kiinnitys
  • Direktiivin 85/357/ETY tai saksalaisen maidontuotantomääräyksen (MVO) mukainen
  • Prosessi- tai pintamittaus

Tiedot

  • Mittausalue
    – -50 … +250°C
  • Enimmäispain
    – 10 bar / 140 bar (145 psi / 2030 psi)
  • Lähtösignaali
    – anturisugnaali, 4-20mA ,HART
  •  Vasteaika
    – nopea-keskinopea

Download

Loading documents

Palvelut

Tutustu kattavaan palveluvalikoimaamme järjestelmien suunnittelusta ja käyttöönotosta elinkaaripalveluihin, mm.

Katso kaikki palvelumme: Instrumenttien ja analysaattorien palvelut

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti