Korkeiden lämpötilojen lämpömittari
SensyTemp TSH200

Erittäin kuumissa poltto-, hehkutus- ja sulatusprosesseissa lämpötila nousee usein jopa 1 800 °C asteeseen. Tällöin lämpötilanmittauksen suurimmaksi haasteeksi nousee oikean suojataskun valinta.

Keskeisiä ominaisuuksia ovat suojataskun materiaalin lämmönkestävyys sekä sen kyky kestää syövyttäviä aineita. Yhdessä sopivan termoparin kanssa suojataskulla on suuri vaikutus lämpötila-anturin mittaustarkkuuteen ja käyttöikään.

Laitoksen tuottavuus ja tehokkuus voidaan optimoida valitsemalla sopiva ja oikein mitoitettu lämpötila-anturi.

Yleistä
Tiedot
Työkalut
Ladattavat dokumentit
Palvelut

Yleistä

Suorat termoparit suurten lämpötilojen mittaukseen teollisuuden uuneissa sekä poltto- ja sulatusprosesseissa. Tiedonsiirto: FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, HART, 4 ... 20 mA:n tai suora anturiliityntä. Hyväksytty ABB tyyppinen moduulaarinen rakenne:
 
  • TSH210 ja metallinen anturisuojus, jopa 1 300 °C:n lämpötiloihin
  • TSH220 ja keraaminen anturisuojus, jopa 1 800 °C:n lämpötiloihin
  • TSH250 ja platinasta valmistettu anturisuojus, jopa 1 650 °C:n lämpötiloihin
  • sopii pääprosessiliitäntöihin
  • sopii pääprosessin säätöjärjestelmiin

     
 

Tiedot

  • Tukee monia sovelluksia
    – Standardin EN 50446 mukainen, saatavana myös ABB:n standardin mukaisena
  • Liitäntäpäät
    – AUZ: Alumiini, kannessa saranat
    – AUZH: Alumiini, yläkannessa saranat
    – BUZ: Alumiini, kannessa saranat
    – BUZH: Alumiini, yläkannessa saranat
    – Muut päät, eri muotoja ja materiaaleja
    – Lähetin liitäntäpäässä (4...20 mA HART, FF, PA)
  • Prosessiliitännät
    – Sulkulaippa ja vastalaippa
    – Kierteitetty pistokeliitäntä
    – Hitsattu vakiolaippa

Työkalut

Find the best product for your measurement needs! 

Ladattavat dokumentit

Loading documents

Palvelut

Tutustu kattavaan palveluvalikoimaamme järjestelmien suunnittelusta ja käyttöönotosta elinkaaripalveluihin, mm.

Katso kaikki palvelumme: Instrumenttien ja analysaattorien palvelut

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti