Lämpötilanmittauksen kaapelit ja johtimet
Mineraalieristetty kaapeli

ABB:n mineraalieristetty kaapeli sopii monenlaisiin termoparikokoonpanoihin, vastuslämpömittareihin ja lämmitysjärjestelmiin.

 

Yleistä
Tiedot
Ladattavat dokumentit
Palvelut

Yleistä

Mineraalieristetyissä kaapeleissa on metallinen ulkovaippa ja 2-8 sisäjohdinta. Eristysmateriaali on valmistettu suurella paineella puristetusta metallioksidijauheesta (yleensä MgO tai Al2O3).
Mineraalieristetyissä termoparikaapeleissa sisäjohtimet ovat termoparin perusmateriaalia. RTD-antureita varten valmistetuissa mineraalieristetyissä kaapeleissa sisäjohtimet ovat kuparia, kupari-nikkeliseosta, nikkeliä, nikkeli-kromia tai nikkelillä päällystettyä kuparia.

Mineraalieristetyt kaapelit on suunniteltu sovelluksiin, joissa lämpötilat ovat erittäin korkeita. Niitä käytetään kaikkialla, missä mekaaniselle, kemialliselle ja sähköiselle vakaudelle on asetettu tiukat vaatimukset.

Tiedot

  • Ulkoläpimitta
    –  0.15 to 12.7 mm
  • Lämpötila-alueet
     – –200 to +1300 °C
  • Termoparityypit
    –  K, J, E,N, R,S,B
  •  Johtimet
    – Cu, Ni-päppystetty Cu, NiCr, Ni, CuNi
  • Suojavaippa
    – 1.4301 (AISI 304), 1.4306 (AISI 304 L), 1.4404 (AISI 316 L), 1.4541 (AISI 321)
    – 1.4571 (AISI 316 TI), 1.4749 (AISI 446), 1.4841 (AISI 314), 1.4845 (AISI 310 S)
    – 1.4876 (Incoloy 800), 2.4816 (Inconel 600), 2.4951 (Nimonic 75), Pt-10%Rh
  • Kansainväliset standardit
    –  DIN EN, IEC, ANSI, BS, JIS
  • Tuotantopituudet
    –  50-2000 metriä

Ladattavat dokumentit

Loading documents

Palvelut

Tutustu kattavaan palveluvalikoimaamme järjestelmien suunnittelusta ja käyttöönotosta elinkaaripalveluihin, mm.

Katso kaikki palvelumme: Instrumenttien ja analysaattorien palvelut

Select region / language