Kääntyvätoimiset toimilaitteet ja tehoelektroniikka

Kääntyvätoimiset toimilaitteet, nimellismomentti 100 Nm ... 16000 Nm, ensisijaisesti 90° kiertoliikkeellä varustettujen tuotantoprosessin säätölaitteiden (esim. läppien, venttiilien, säätöpeltien) ohjaukseen. Momentti siirtyy vivuston kautta tai toimilaite kytketään suoraan laippaan.

RHDE-sarjan kääntyvätoimiset toimilaitteet on suunniteltu käytettäväksi vaarallisissa tiloissa. Niitä ohjataan vakiomallisilla elektronisilla yksiköillä, joissa on räjähdyssuojattujen toimilaitteiden ohjaustiedot. Elektroninen yksikkö voidaan asentaa kentälle tai kaappiin vaarallisen alueen ulkopuolelle.