Capteur de température non invasif NINVA™ TSP341-N

NINVA™-TSP341-N

NINVA™ est un capteur de température non invasif innovant qui offre un moyen plus simple et plus sûr de mesurer la température de votre processus, sans avoir à arrêter l'installation, à percer un trou ou à installer un puits thermomé-trique.

Grâce à son architecture innovante à double capteur et à son algorithme de calcul spécialement développé, il ren-force considérablement votre sécurité et réduit vos coûts d’installation sans compromettre la qualité de vos me-sures.

Notre solution repose sur une technologie qui a fait ses preuves auprès de centaines de clients à travers le monde.

En améliorant constamment notre solution de surveillance non invasive de la température, nous avons élargi ses capacités afin de répondre à un éventail plus large de défis de mesure auxquels sont confrontées les usines des sec-teurs de la chimie, du pétrole et du gaz.


NINVA™ : trois solutions, pas de puits thermométriques, pas de complications

Ninva-Integrated
NINVA™ Integrated

Fonctionne sur tous les types de tuyauteries métalliques (DN15–DN2500 / ~½″–100″) sans aucune complexité tech-nique – une solution à laquelle font confiance les leaders des secteurs de la chimie, du pétrole et du gaz.

Ninva-Remote
NINVA™ Remote

Conçu pour les conditions extrêmes : vapeur et gaz à haute température (400 °C+ / ~750 °F+), vibrations impor-tantes (2 g) et besoins d’affichage à distance ; s’intègre au transmetteur de terrain TTF300 N d’ABB.

Ninva-Compact
NINVA™ Compact

Compact, robuste, certifié pour usage maritime : idéal pour les espaces restreints (DN15+ / ~½″+), les environne-ments soumis à de fortes vibrations (4 g) et les secteurs mobiles tels que la marine, l'exploitation minière et l'indus-trie papetière.

Le capteur de mesure de température non invasif le plus sûr au monde

ninva-banner

NINVA™ est le premier capteur de température non invasif à pince à avoir été entièrement évalué selon la norme CEI 61508 et à répondre aux exigences du niveau SIL 2. Cela signifie que notre capteur a été soumis à des tests rigou-reux et qu'il respecte les normes de sécurité internationales en matière de fiabilité et de réduction des risques dans les applications critiques pour la sécurité.

Adoptez les nouvelles innovations pilotées par le client

  • Certification SIL: Il s'agit du premier capteur de température non invasif à fixation par serrage à avoir été entièrement évalué selon la norme CEI 61508 et à répondre aux exigences du niveau SIL 2
  • Étalonnage et maintenance faciles: inserts amovibles
  • Conçu pour les environnements difficiles: conception unique à montage déporté offrant une meilleure résistance aux vibrations
  • Permet les mesures de vapeur et d’énergie: options pour des températures plus élevées, jusqu’à 550 °C
  • Adapté aux petites canalisations: options de diamètre réduit éliminant les conceptions complexes de puits thermométriques
  • Basé sur l'électronique éprouvée du TTH300: avec diagnostics NAMUR NE107 complets
  • Configuration aisée: configuration simple via la fonctionnalité de configuration de l'IHM
  • Température de surface des équipements non isolés: mesure précise et inégalée de la température de surface sans isolation

Principaux avantages de NINVA™

wrench icon
PLUS SÛR

Aucune pénétration du procédé
Aucun risque de défauts de soudure non détectés

money icon
COÛT DE POSSESSION REDUIT

Plus besoin de procéder à des contrôles des puits thermométriques lors des révisions
Élimination de centaines de variantes de puits ther-mométriques

trust icon 600
PLUS SIMPLE

Un seul appareil pour tous les diamètres de tuyauterie
Un point de mesure précis en quelques minutes

ruler icon
HAUTE PERFORMANCE

Utilise des capteurs éprouvés et fiables
Préservez la précision de vos mesures

 

Winner-2023
Test and Measurement Product of the Year

 

Présentation
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Services
Awards

Présentation

Le capteur de température non invasif NINVA TSP341-N intègre un transmetteur basé sur le modèle TTH300. De nouveaux algorithmes intégrés permettent un calcul de la température d’une grande précision. Sortie via un courant de 4 à 20 mA et le protocole HART. La précision et le temps de réponse sont comparables à ceux des mesures de température réalisées à l’aide d’un puits thermométrique. Pour en savoir plus, consultez le livre blanc.

Ce capteur de température bénéficie d’homologations internationales pour la protection contre les explosions jusqu’à la zone 0. Ce capteur de température non invasif fait partie de la gamme de produits SensyTemp TSP d’ABB. Il figure dans les certificats d’examen de type correspondants relatifs à la protection contre les explosions sous la référence SensyTemp TSP341-N.

N’attendez pas le prochain arrêt de production pour mettre en place votre système de mesure de température. Contactez-nous dès aujourd’hui pour savoir si le capteur de température non invasif peut répondre à vos besoins. Notre équipe commerciale dispose d’algorithmes d’évaluation pour vous indiquer si ce capteur peut vous aider à atteindre les performances dont vous avez besoin, plus rapidement, en toute sécurité et sans avoir à interrompre votre processus.

 

Caractéristiques techniques

  • Têtes de raccordement robustes
    – AGL : aluminium, avec couvercle vissé
    – AGLD : aluminium, avec couvercle vissé et afficheur LCD de type AS
    – AGS : acier inoxydable, avec couvercle vissé
    – AGSD : acier inoxydable, avec couvercle vissé et indicateur LCD de type AS

  • Transmetteur intégré à la tête de raccordement
    – Basé sur le modèle TTH300, avec algorithmes intégrés pour la mesure non invasive de la température tenant compte des conditions environnementales
    – 4 à 20 mA, HART 7
    – Isolation électrique
    – Surveillance du capteur et autosurveillance (NE 89, NE 107)

  • Plage de mesure : -40 à 400 °C

  • Homologations internationales pour la protection contre les explosions jusqu’à la zone 0, sécurité intrinsèque et boîtier antidéflagrant

  • Prise en compte de la recommandation NAMUR NE 24

Loading documents

Services

ABB propose une gamme complète de services destinés à vous accompagner et à soutenir vos processus, notamment:

Découvrez notre gamme complète de services dans la rubrique: Measurement & Analytics service

Awards

Instrumentation Excellence Awards 2023

NINVA, ABB’s non-invasive temperature sensor was awarded the "Test and Measurement Product of the Year", which recognizes a product that demonstrates exceptional performance and innovation.

Read more about the award here.

 

 

instrumentation-excellence-award-2023

German Innovation Award '19 in GOLD

ABBs innovative, non-invasive temperature sensor was awarded by the German Design Council for the German Innovation Award in GOLD in the category "Excellence in Business to Business - Electronic Technologies".

Read more about our winner and the German Innovation Award here or in our press release.

 

GIA Logo 390x195

HERMES AWARD Nominee 2019

The non-invasive temperature sensor is one of the top 3 HERMES AWARD innovations 2019. 

Since 2004 the HERMES AWARD, the most important international industry award, is presented by Deutsche Messe to companies that have been able to assert themselves against their competitors thanks to a particular degree of technological innovation. Only industrially proven technology solutions are considered. In addition, socio-economic aspects are included in the evaluation of the independent jury.

Hannover Messe press release

ABB press release

Hermes_Award_2019_395x195

 

 

Select region / language