Sensi+™

Misurazioni semplificate dei contaminanti del gas naturale

L’analizzatore singolo di nuova generazione per i contaminanti del gas naturale

ABB-Image-9 ABB-Image-10 AdobeStock_379012858._2376 x 756_sliderv2flipjpg SensiPLUS 1909 x 615slider

Sensi+™

Monitoraggio della qualità del gas naturale

Sensi+, modello GLA533-NG, rileva contemporaneamente più contaminanti nel gas naturale. Fornisce misurazioni continue di H2S, H2O e CO2 presenti nelle reti di trasporto e nelle reti di distribuzione del gas naturale

Un unico analizzatore compatto che utilizza la collaudata tecnologia basata su laser di ABB, fornendo una misurazione precisa e agevolando tempi di risposta rapidi per azioni rapide per alterazioni di processo.

ABB-Image-7a
Panoramica
Funzionalità e vantaggi
Interfaccia utente
Manutenzione e affidabilità
Download

Sensi+ progettato per il monitoraggio dei contaminanti del gas

Sensi+ modello GLA533-NG è specificatamente progettato per il monitoraggio dei contaminanti del gas naturale, nello specifico H2S, H2O e CO2. Il monitoraggio in tempo reale dei livelli di contaminanti consente l'attivazione di allarmi di soglia per reindirizzare i flussi contaminati che altrimenti comprometterebbero la sicurezza e la resa operativa.

Sensi+ offre un'interfaccia utente semplice e completa con funzionalità AnalyzerExpert™ per una maggiore informazione e una esperienza utente che fornisce azioni e approfondimenti esperti direttamente dal proprio dispositivo.

Da oltre 15 anni, la tecnologia di assorbimento laser ICOS (Integrated Cavity Output Spectroscopy) di ABB rappresenta l’anima degli analizzatori di gas più affidabili al mondo, utilizzati per applicazioni che richiedono le massime prestazioni complessive. Le analisi spettroscopiche avanzate forniscono il massimo livello di accuratezza, precisione, sensibilità e affidabilità.

Vantaggi della tecnologia ICOS

  • Tempi di risposta rapidi alle variazioni e velocità di aggiornamento rapida sulla misurazione
  • Riduce al minimo le interferenze incrociate utilizzando la tecnologia di assorbimento laser a diodi ad alta risoluzione, la bassa pressione e l'analisi dei dati
  • Costo di proprietà ridotto: Il campione viene misurato direttamente senza condizionamento e la progettazione riduce l'uso di materiali di consumo
  • Flusso di campionamento basso, con riduzione dell’impatto ambientale e delle perdite finanziarie, dovuto allo sfiato del gas
  • Calibrazione periodica non più necessaria
  • Metriche prestazionali interne for il monitoraggio dello stato di salute delle risorse
     

 

Perché misurare i contaminanti del gas naturale?

Concentrazioni eccessive dei gas bersaglio portano alla corrosione interna nell'infrastruttura del gas naturale, in particolare nei gasdotti e negli impianti di stoccaggio, nonché in asset “mission-critical”. 

Con Sensi+, si può ottenere la soluzione per misurare in modo simultaneo e continuo tre contaminanti di gas naturale in un unico dispositivo.

Desideri informazioni dettagliate sulla soluzione Sensi+?

Contattaci oggi stesso!

Appositamente pensato per l’utente

Il singolo analizzatore compatto basato su un'unica tecnologia, la spettroscopia di assorbimento laser multiplex, offre tutti i vantaggi della tecnologia laser, consente di risparmiare spazio ed elimina la necessità di più analizzatori. Inoltre, semplifica l'implementazione, il funzionamento e il servizio senza compromettere le prestazioni.

Facilità di installazione e messa in servizio per aree pericolose

Grazie alla struttura antincendio e a doppia tenuta, l'analizzatore di conformità per aree pericolose richiede solo una semplice installazione a parete e un collegamento al processo senza complessi sistemi di spurgo.

Non essendo necessaria la calibrazione sul campo, è possibile eseguire una semplice convalida sul campo per rendere l'analizzatore pronto a fornire misurazioni rapide e affidabili.

sensi-plus_functions_IT

Desideri informazioni dettagliate sulla soluzione Sensi+?

Contattaci oggi stesso!

Interfaccia utente dettagliata e intuitiva su una moderna piattaforma software

L’analizzatore fornisce interfacce utente all’avanguardia ad accesso locale e remoto per informazioni rapide e specifiche.

Interfaccia uomo-macchina locale ( HMI)

Sensi+ è dotato di uno schermo 7 pollici, tre LED informativi e un sistema di controllo gestuale. L’HMI locale fornisce molteplici viste per informazioni dettagliate:

    • Schermata delle misurazioni
    • Schermata degli allarmi
    • Diagnostica e diagnostica avanzata
    • Informazioni di sistema


Controllo gestuale

L’HMI locale è una UI di sola lettura e la navigazione avviene attraverso un controller gestuale. L'utente può navigare attraverso le molteplici pagine del software passando la mano davanti al rilevatore di gesti sotto lo schermo.

 

ABB Image-2v2

HMI remota

L’HMI remota è una UI basata su HTML che fornisce configurazione e informazioni specifiche senza la necessità del software proprietario. L’HMI remota fornisce menu e accessi multipli come:

  • Schermata delle misurazioni
  • Impostazioni e configurazioni dei parametri del gas, interfacce fisiche e parametri generali
  • Visualizzazione, riscontro e informazioni di un allarme
  • Eventi di processo
  • Rapporti ed esportazione di dati storici
  • Informazioni di sistema

    

Desideri informazioni dettagliate sulla soluzione Sensi+?

Contattaci oggi stesso!

Pur mantenendo un programma di manutenzione ridotto, Sensi+ offre un design modulare per una facile manutenzione. Questo analizzatore è stato progettato da zero per rendere possibile la manutenzione da parte di personale con poca o nessuna conoscenza preliminare degli strumenti spettroscopici.




Sia l'hardware che il software sono progettati per fornire una manutenzione ridotta attraverso moduli elettromeccanici facilmente sostituibili e accessibili sul campo come:

    • Filtri
    • Rilevatore
    • Collettore della pompa
    • Gruppo valvola proporzionale
    • Gruppo percorsi bagnati


Funzionalità di manutenzione software:

    • Autodiagnostica
    • Convalida dello stato di salute della pompa automatizzata
    • Accesso diretto al manuale dell’utente e alle guide di servizio
    • Funzionalità AnalyzerExpert


Fonte luminosa affidabile

La robusta tecnologia laser elimina la necessità di sostituire la fonte luminosa. Gli analizzatori ABB impiegano laser a diodi nel vicino infrarosso che garantiscono molti anni di funzionamento continuo e affidabile in tutte le condizioni ambientali.

Domande sul servizio? Contatta il nostro team!

Loading documents
Select region / language