Precisione, affidabilità e prestazioni costanti nel tempo

Cerchi una soluzione sicura per la misura del tiro del nastro?

Le celle di carico ABB sono la soluzione ideale: sensibili, precise, robuste e compatte, progettate per ambienti industriali esigenti.

Applicazioni Ideali

La cella di carico ABB è indicata per applicazioni di trasformazione come spalmatura, stampa, taglio, avvolgimento e svolgimento. Nel settore del converting, tissue, carta, film plastico, gomma e tessile la cella di carico trova impiego nei macchinari per rivestimento, laminazione, goffratura e processi dell'industria della carta e della stampa.

Vuoi maggiori informazioni o sei interessato a un prodotto?

Scrivici e i nostri esperti ti risponderanno il prima possibile!

Contatta la società

 

Le nostre soluzioni per le diverse tipologie

Celle di carico
Radiali

radial load cells + electornics

Celle di carico rettangolari
Mini PillowBlock

miniblock + electronics

Celle di carico rettangolari
PillowBlock

pillowblock + electronics

 

Perchè scegliere le celle di carico ABB?


Tecnologia Pressductor®

Le celle di carico ABB si basano sulla tecnologia Pressductor®, unica sul mercato e con cinquant’anni di esperienza, che, a differenza delle tradizionali strain gauge, garantisce una misura precisa e stabile nel lungo periodo.

La tecnologia Pressductor® garantisce:

  • Nessuna deformazione meccanica necessaria per la misura
  • Maggiore affidabilità nel tempo
  • Durata superiore rispetto alle celle di carico tradizionali
  • Ripetibilità eccellente della misura
  • Campo di misura più ampio
  • Segnale stabile anche a bassi livelli di sollecitazione
  • Zero manutenzione-calibrazione grazie all’assenza di stress meccanico
Pressductor-technology-700x600

 

Una vasta gamma di tipologie di celle di carico per ogni esigenza

ABB offre diverse tipologie di celle di carico per adattarsi a differenti livelli di tiro del nastro e applicazioni:

  • Cella di carico radiale
  • Cella di carico rettangolare PillowBlock
  • Cella di carico rettangolare Mini PillowBlock 

Elettronica di controllo per celle di carico

Coprendo una vasta gamma di applicazioni, l’elettronica è disponibile in quattro versioni con diversi livelli di prestazioni e funzionalità. Oltre ai segnali analogici, sono disponibili diversi protocolli di comunicazione: PROFIBUS DP, PROFINET RT e l’ETHERNET/IP.

Tutte le tre versioni sono dotate di display digitale multilingua e tasti di configurazione e monitoraggio.

 

Celle di carico Radiali

radial-load-cells-795x300

Vuoi maggiori informazioni o sei interessato a un prodotto?

Scrivici e i nostri esperti ti risponderanno il prima possibile!

Contatta la società

Ridurre al minimo la manutenzione

Grazie al design robusto e compatto, le celle di carico radiali funzionano costantemente per molti anni senza bisogno di manutenzione.

Cella di carico PRT: Versatilità e Affidabilità

La cella di carico PRT per la misura del tiro del nastro è montata sull'albero ed è adatta per la maggior parte dei macchinari utilizzati in diversi settori industriali.

 

Celle di carico rettangolari Mini PillowBlock

pillow-block-load-cells-795x300

Vuoi maggiori informazioni o sei interessato a un prodotto?

Scrivici e i nostri esperti ti risponderanno il prima possibile!

Contatta la società

Celle di carico Mini PillowBlock: due tipologie per ogni esigenza

Le celle di carico Mini PillowBlock sono disponibili in due tipologie distinte, progettate per applicazioni specifiche.

Vantaggi delle celle di carico Mini PillowBlock

Tutte le celle di carico Mini PillowBlock sono già dotate di piastre di adattamento e offrono un'estensione di misura del 50% rispetto al carico nominale, mantenendo inalterate le prestazioni di misura.


PFTL 301E - Celle di carico per forze orizzontali

Le celle di carico PFTL 301E misurano esclusivamente le forze orizzontali. Questa caratteristica garantisce che non siano influenzate dal peso del rullo, assicurando performance ottimali anche con rulli pesanti e tensioni basse da misurare.

Caratteristiche principali:

  • Misurazione forze orizzontali
  • Nessuna influenza dal peso del rullo
  • Prestazioni eccellenti con carichi elevati
  • Range di misurazione: da 0,1 kN a 1 kN

PFCL 301E - Celle di carico per forze verticali

Le celle di carico PFCL 301E misurano la somma delle forze verticali che si sviluppano ad angolo retto sulla cella. Il principale vantaggio di questa cella di carico è la possibilità di posizionamento bidirezionale, che permette di coprire la maggior parte delle applicazioni nei settori del converting, film plastici, stampa, tessile e altre industrie.

Caratteristiche principali:

  • Misurazione forze verticali ad angolo retto
  • Posizionamento bidirezionale
  • Versatilità applicativa multi-settore
  • Disponibili in 3 taglie: 0,2 - 0,5 - 1 kN di tensione nominale

 

Celle di carico rettangolari PillowBlock

pillow-block-cell-795x300

Vuoi maggiori informazioni o sei interessato a un prodotto?

Scrivici e i nostri esperti ti risponderanno il prima possibile!

Contatta la società

Celle di carico ABB: Robustezza e Affidabilità

Le celle di carico ABB sono progettate per sopportare elevati sovraccarichi e vibrazioni, operando su differenti tensioni in condizioni industriali impegnative.

Prestazioni a Lungo Termine e Riduzione dei Costi

Grazie alle prestazioni durature delle celle di carico ABB, i produttori ottengono vantaggi concreti:

  • Aumento della produttività
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Risparmio economico significativo

Modelli di celle di carico PillowBlock ABB

ABB offre diverse soluzioni di celle di carico PillowBlock per soddisfare ogni esigenza applicativa:


PFTL 101 - Misure Orizzontali

  • Range di tensione: da 0,5 a 20 kN
  • Ideale per applicazioni con tensioni medio-basse

PFTL 201 - Misure Orizzontali

  • Range di misura: da 10 a 100 kN
  • Progettata per applicazioni con tensioni elevate

PFCL 201 - Misure Verticali

  • Range di misura: da 5 a 50 kN
  • Soluzione versatile per forze verticali

Scarica l'eBook: "Pulp & Paper Production Headaches"

fm-plup-and-paper-production-headaches-ebook

Scopri come affrontare le principali criticità di misura del tiro con le soluzioni ABB: 

  • Ridurre le rotture del nastro e i fermi macchina
  • Migliorare le prestazioni di produzione
  • Garantire una produzione del prodotto costante e di alta qualità
  • Aumentare l’efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE)
Select region / language