ガイドウェーブ(マイクロウェーブ)式レベル伝送器 - Guided wave radar level transmitters - LWT

ABB株式会社 計測・分析機器事業部

お問い合わせはこちら

LWT310 LWT320 MT5000

 

過酷な条件下においても、高精度かつ信頼性の高い測定が可能です。 ガイドウェーブ式レベル計は、測定対象のタンクに設置されるレーダを用いることで、高精度かつ連続的、信頼性の高い測定を行うことが出来ます。レーダ波をプローブに導くことによって、そのエネルギーを高いまま保持し、過酷条件下での測定を可能とします。 新たなLWTシリーズは、MT5000シリーズの歴史に基づいて構築されます。現在使用されているアルゴリズム - LevelExpertTMは、効率的にレベルを追跡可能なため、レーダ計を初めて使用する方でも問題なくお使いいただけます。なぜならば、必要なノウハウはすべてデバイスそのものに集積されているからです。

 

 

お客様のメリット:

・マイクロウェーブは、温度や圧力、特定の比重と蒸気の影響を受けません。

・設置が容易

・可動部品無し

・光学コーティングの影響を受けない。

アプリケーション:

・石油、ガス

・製油所

・製薬、バイオ

・発電

・紙、パルプ

・鉄鋼

・化学

・食品、飲料

・船舶

l

 

l

 

l 

ABBのオファリング

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language