特定のレベルに対する警報や制御向けラインナップであるABBのマグネット式レベルスイッチは、KM26磁気式レベルゲージやLSシリーズケージレベルスイッチに取り付けて使用することが可能です。 その他のレベルスイッチに特有なダイアフラムやばね、トルクチューブ、シールなどを除いた構造となっているため、プロセス流体から完全に隔離されます。また磁気式カップリングによってスイッチとプロセスの接触が完全に遮断されることによって、保守用のスイッチが不要となります。設定値(セットポイント)は、プロセス配管の変更などを伴わずに容易に調整することが可能です。このように、レベル制御システムを維持するために、信頼性の高い、容易なソリューションを提供することができます。
お客様のメリット:
- プロセス配管やバルブが不要
- 小さなドライバーを用いるだけで、簡単に取付と設置が可能
- プロセス配管の変更なしに、トリップポイントを調整することが可能
アプリケーション:
- 石油、ガス
- 石油化学
- 化学
- 発電
- 用水、廃水
- 食品、飲料
- 製薬
- 紙、パルプ
- バイオ
- 半導体