技術的なご相談、お見積、簡単な質問までお気軽にお問い合わせください。
ABBは、化学や石油、その他一般的なアプリケーションにおける浮力レベルスイッチとして、多様なラインナップを提供します。 製品群には、水平浮きや垂直浮き、その他全種類のディスプレーサ式スイッチが含まれます。ABBのシンプルかつ高い信頼性を特徴とした製品は、調整可能な挿入長さ、38℃(100°F)の温度定格、345 bar(5000 psig)の圧力定格、及び幅広い合金材料の選択などの高い柔軟性を特徴とします。ABBの浮力スイッチは、非常に高い品質と産業での液体レベル検知における費用対効果の高いソリューションを提供します。 アプリケーション: ・発電 ・石油、ガス
ABBのLSシリーズ - メカニカルレベルスイッチは、今日の産業におけるレベル検出製品の中で、最も高い堅牢性と耐久性を誇ります。
MS50は、タンク上部に取り付けて使用することが出来ます。316SSフロートや316SS硬質フロート、High・Lowポイントの2つのスイッチを有しています。
K-TEK MS10は、プロセスタンク内の液体レベル測定向け単極双投スイッチ(SPDTスイッチ)ケーブルです。
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。
"ABBのグローバルチャネルパートナーを すぐに探すことができます。"