技術的なご相談、お見積、簡単な質問までお気軽にお問い合わせください。
リモートシール製造における世界的リーダーであるABBは、お客様のアプリケーションにとって最も適切なソリューションを幅広いモデルの中から提供することが可能です。 様々なダイアフラム材料、プロセスとのコネクション、充填液などを用いて、お客様のニーズを達成します。
S26シールラインと266圧力伝送器を組み合わせることで、ゲージ、絶対圧、差圧測定における高い信頼性を発揮します。S26シールラインは、伝送器のパフォーマンスを損なうこと無く、各アプリケーションに最適な設計を可能とします。
S261リモートシールは、コンパクトタイプの圧力伝送器261シリーズ向けラインナップです。完全な真空条件までのライン圧力に対して、高い信頼性を発揮します。
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。
"ABBのグローバルチャネルパートナーを すぐに探すことができます。"