お電話・FAX・EMAIL・チャットにて、お気軽にお問い合わせ下さい。 オンラインでのお打合せも可能です。
食品、飲料アプリケーション向け温度計です。 通信手段は、4 - 20 mAまたは直接のセンサ出力に対応します。過酷な環境条件や、設置スペースの削減、高い柔軟性などを特徴とした、信頼性の高い温度センサです。
正確かつ柔軟な測定によって、プロセス効率化に貢献します
基本と実践
・温度範囲: - 50 ~ + 250 ℃(- 58 ~ + 482 °F) ・最大圧力: 10 bar / 140 bar(145 psi / 2030 psi) ・出力信号: センサ信号、4 - 20 mA、HART ・応答時間: 短 - 中程度
ABB はお客さまのビジネスプロセスをサポートする以下サービスを完備しています。
さらに詳しいサービス内容についてはこちらへ Measurement & Analytics service(英語)
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。
"ABBのグローバルチャネルパートナーを すぐに探すことができます。"