電磁流量計

あらゆる産業で活躍しています

9IBA212415_720x540

プロセス産業向け電磁流量計

ProcessMaster:化学工場などのプロセス液体に対応します。
条件の厳しいプロセス産業において、ProcessMaster電磁流量計は、
電極、ライニング等幅広いラインナップを揃え、

ノイズ源に 対する対策も講じた製品です。

Solution

最も条件の厳しいプロセスアプリケーションのニーズを満たすために、

業界で最も幅広いラインナップ、電極およびサイズを提供します。

2

FSM4000型:通常測定が困難なスラリー液や低導電率液体に対応

Solution

FSM4000は、鉱業業界のスラリーなどの難しいアプリケーションでも、

非常に安定した出力信号を提供します。

その測定性能は、固体含量が高い(例えば、パルプおよび製紙業界のパルプストック)、

脈流またはその他の高信号ノイズ用途のアプリケーションでは卓越した性能を発揮します。

3
5
6

HygienicMaster:要求の厳しい食品&薬品用アプリケーション用途
衛生上、要求の厳しいアプリケーションで最高のパフォーマンス、
より良い製品品質と高い信頼性を実現します。

Solution

HygienicMasterは、食品および飲料、医薬品および

バイオテクノロジー産業向けに特別に設計されています。

FDA承認の材料から製造され、EHEDGおよび3Aに従って認定されたセンサは

完全にCIP /SIPでクリーニング可能です。

7

水処理プラント向け電磁流量計

WaterMasterは水処理プラント設備における容易な流量測定を可能にします。
水、排水、下水、排水流量の測定と管理を実現します。

Solution

特徴であるモジュラー構造は非常に低い保守コストを提供します。
WaterMasterの自己監視機能と診断機能は、

プラントの可用性を高め、ダウンタイムを削減します。

9


AquaMaster:遠隔地での課金、調査、リーク検出用
経済的で信頼性の高い水質測定を提供することにより、
エネルギーとコストを節約します。

Solution
AquaMasterは、特に浄水用に設計されています。
その多目的な電力管理オプションや5年間のバッテリー駆動対応もあり、

遠隔地に配置することができます。又、地中に埋め込むことも出来ます。

9IBA237278_master
11
12


AquaProbe:プローブ挿入式の現場流量測定用流量計
FEA200フローセンサーとトランスミッターは完全に水中にあり、
浸水チャンバーにも設置可能です。

Solution
AquaProbeは挿入型電磁流量計です。

大口径用にも対応可能で、不断水バルブとの組み合わせも可能です。

このセンサは、主要な発掘や配管工事の変更を必要とせずに

パイプラインに設置することもできます。

13

通常仕様

製品              WaterMaster           AquaMaster                  AquaProbe

適用           Water, waste water and sludge       Clean water                   Clean water

接続             Flanged                Flanged                     1 in. BSP/1 in. NPT

ラインサイズ       10 to 2,400 mm (3/8 to 96 in.)    15 to 600 mm (1/2 to 24 in.)          200 to 8,000 mm (8 to 320
                                                        in.) nominal bore

流量範囲          0 to 200,000 m3/h             0 to 7,875 m3/h               0 to 5 m/s

般的圧力損失       < 0 bar                 < 0.63 bar                   < 0.63 bar

最大圧力          16 bar                   16 bar                    16 bar, max. 20 bar

精度         0.4%                     0.5%                     ± 2%

出力                  4 to 20 mA , galvanically            Pulse output               Pulse output
               isolated       

トランスミッター取付    Remote/integral                                  Remote/integral                                                Remote

認証                       OIML/MID/FM/ATEX/FMc/IECEX                           OIML/MID                                               Drinking water (WRAS) approved

デジタル通信         Profibus/HART/Modbus                                     SMS/GPRS                                                        SMS/GPRS/Profibus/HART/Modbus

電源                    85 to 265 V AC @ < 7 VA,                                       Battery/AC/DC                                       Battery/AC/DC
                         DC 24 V ± 30% @ < 0.4 A

接液材質                    –                                                                 –                                                           PEEK/stainless steel

ライニング材質      Elastomer/polypropylene/ PTFE                       Elastomer                                                            PEEK
                            (size dependent)

電極材質            Stainless steel/Hastelloy C                            Stainless steel                                             Stainless steel

お問合わせ

ABB 株式会社
インダストリアル・オートメーション事業本部
計測・分析機器事業部
〒141-0622
東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 22F
Tel:03-4523-6700 Fax:03-4523-6790

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language