お電話・FAX・EMAIL・チャットにて、お気軽にお問い合わせ下さい。 オンラインでのお打合せも可能です。
LS 25およびLS4000は、ガス成分濃度測定用のin situ分析計です。どちらのラインナップも、波長可変半導体レーザ(Tunable Diode Laser, TDL)吸収分光法に基づき、他のガス成分からの交差干渉の影響を受けない高選択的な分析を実施することが可能です。近赤外領域における測定対象成分に固有の単一吸収スペクトルを受信部で検出し、その透過率を用いてガス濃度を算出します。予知保全を目的として、伝送速度が信号として表示されます。
過酷な環境下において、高い精度を発揮します。LS4000はスタンドアロンシステムであり、国際規格によって危険区域での使用が承認されています。分析計は送信部と受信部によって構成されています。これらのユニットはジャンクションボックスによって接続されます。
Advance Optimaシリーズのラインナップの1つとして、他分析モジュールと組み合わせて使用する事が可能です。Ethernetネットワークを用いて、フルリモートで操作することが出来ます。LS25は、危険区域に関するATEXおよびCSA認証を取得しています。また、NH3およびH2Oの排出に関する欧州排ガス規制指令EN14181/EN15267に準拠しております。