・測定範囲:
0.050 - 1000 ppm NH3 (0.050 - 1000 mg/L)
・測定原理:
ガスセンシング
・測定モード:
連続分析
・精度/最大測定誤差:
0.05 - 500 ppm:読み値の ± 5 %または ± 0.02 ppm(このうち大きい方)
500 - 1000 ppm:読み値の ± 7.5 %
・再現性:
読み値の±2 %または±0.02 ppm(このうち大きい方)
・応答時間:
通常運転時:T90, 5分
エコモード時:T90, < 7.5 分
・分解能:
0 - 10 ppm:0.001 ppm
10 - 100 ppm:0.01 ppm
100 - 1000 ppm:0.1 ppm
・校正:
自動校正(2点校正)
・測定単位:
mg/L、ppm、ppb、μg/L