舶用排ガス分析システム - GAA630-M

ABB株式会社 計測・分析機器事業部

お問い合わせはこちら

当社は、お客様の波長に基づいています-GAA630-Mは、船上での継続的なガス分析のための高度なCEMシステムソリューションで、海上設置用に特別に設計、認定、型式が承認されています。GAA630−Mシステムは、ガスサンプリングプローブ、加熱されたサンプルライン、及びサンプル調整のような全ての必須の構成要素を含みます。実績あるアドバンスト・オプティマガス・アナライザ・テクノロジーに基づき、GAA630-Mは、放出モニタリングのためにSO2/CO2率とNOXの認証された計測を提供します。O2、COを測定し、燃焼効率を測定しました。測定、データ接続性、信頼性、およびサービスにおいて最良の技術を提供することは、ABBの日常業務です。世界中で利用可能なメンテナンスチームは、ファーストクラスサービスをサポートするために訓練され、認証されています。当社の世界的な技術サービスサポートネットワークと迅速なサポートから、いつでもどこでも便益を得ることができます。

概要
データ
ダウンロード
サービス
アプリケーション

概要

 GAA630−Mは、乾燥および抽出アプローチに基づきます。このシステムは二つの筐体解として設計されています。継続的なガス分析装置は、設置面積が小さいIP65の小型制御盤に適合するように設計されています。サンプリングシステムは、個別のIP65筐体に取り付けられています。この設計は、IMO MARPOL ANNEX14Resに準拠しています。MEPC177(58)(NTC)およびIMO MARPOL ANNEX9Res.MEPC184(59)。

 試料採取システムは、試料気体から湿気を除去する継続的な抜き出し冷却装置に基づいています。両方の制御盤には、振動の影響を軽減し、測定性能を最大限に高め、分析および空圧コンポーネントの寿命を延ばすための防振装置が装備されています

GAA630-Mのユニークな機能 

  • 独自の2筐体システムデザイン
  • 適応可能なデータ通信-すべてのアドバイザリツールと互換性があります
  • 世界的なサービスが利用可能
  • 海洋産業用型式認定排出ガス監視システム
  • 実績のある分析装置および国際海事機関(IMO)参照技術
  • IMO MARPOLによる認証測定

データ

 測定原理GAA630-Mは、ABBの実績あるNDIR(非分散赤外線)測定技術に基づいています。

 分析装置ユニットUras26は、IMOが規定するSO2やCO2の限界値を確実に測定・監視することができ、必要に応じて継続的にCOを監視することができます。電気化学センサを用いてO2濃度(燃焼性指数)を測定しました。システムには、NOX計測を可能にする追加のアナライザモジュールを搭載することができます。Limas21UVは、NOおよびNO2測定のために特別に設計されたNDUV(非分散性紫外)測定テクノロジーに基づく頑丈な光度計です

システム構成


サンプリングポイント

 

ストリーム

 
測定成分
下流スクラバー  シングル  CO2, SO2, O2
上流スクラバー
下流スクラバー
 デュアル  CO
 SO2, O2
下流スクラバー  デュアル  CO2, SO2, O2
下流スクラバー  シングル  CO2, SO2, O2, NOx
上流スクラバー
下流スクラバー
 デュアル  CO2 
 SO2, O2, NOx
下流スクラバーr  シングル  CO2, SO2, O2, CO


ダウンロード

ドキュメントをロードしています

サービス

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service

アプリケーション

 国際海事機関(IMO)は、海洋産業を背景に、排出抑制区域として知られる、世界的および指定海域内の両方の船舶からの大気汚染を防止するための規制を導入しています。

 ECAは、地理的に配置であり、以下のように定義される:北バルト海、すべての北米沿岸およびカリブ海沿岸地域。その他の分野については、IMOが評価中です。これらの規則では、SO2,CO2とNOXの排出量を管理する必要があります。海洋産業は、排ガス浄化システム(EGC)のような新しい技術を採用するか、低硫黄残留または留出海洋燃料を使用してECAの要求に適合させるかのいずれかの課題に直面しています。エンジン製造業者および船主は、省力化に挑戦しています。ECAにおける新たな設定限界は、清浄な燃料を用いてのみ、又は脱硝排ガス除害システムを利用することによってのみ達成することができます。

 船場、船舶所有者、海洋ECGSメーカーは、すべての規制汚染物質(SO2,CO2,NOX)を測定し、同時に船上の燃費(CO、O2)を最適化するために、連続気体分析器を船舶に装備することを目指しています。

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language